Descubre cómo nuestros servicios de ingeniería apoyan las motocicletas Voge de Loncin, desde el desarrollo y diseño hasta el proceso de ensamblaje.
Casos de éxito
Colaboramos con Loncin Motorcycle en la serie VOGE Promise, apoyando en I+D, probando soluciones de fijación y optimizando el ensamblaje para una entrada más rápida al mercado, producción optimizada y mayor calidad y fiabilidad.

Descubre cómo nuestros servicios de ingeniería apoyan las motocicletas Voge de Loncin, desde el desarrollo y diseño hasta el proceso de ensamblaje.

Loncin Motorcycle, con sede en Chongqing, China, ha hecho realidad su sueño de crear motocicletas meticulosamente elaboradas con la ayuda de Bossard. La serie VOGE Promise es un testimonio del compromiso de Loncin con la calidad y la atención al detalle, incluso en los elementos de fijación más pequeños. Como una marca líder de motocicletas domésticas en el campo de las motocicletas de gran cilindrada, las ventas de motocicletas y motores de Loncin están entre las mejores de la industria, con presencia en más de 80 países y una asociación estratégica con BMW.
A medida que crece la popularidad de las motocicletas, la demanda de motocicletas de gran cilindrada ha aumentado, presentando nuevos desafíos en términos de apariencia, calidad del producto y rendimiento general. Para mantener su reputación de artesanía precisa, Loncin impone un estricto control sobre los detalles del producto y tiene altas exigencias para la calidad de sus conexiones de fijación.
Bossard juega un papel integral en la investigación y desarrollo de las motocicletas Loncin al asistir a los ingenieros con la selección de soluciones de fijación apropiadas en la fase de prototipo. Esto incluye confirmar la funcionalidad y seguridad de los elementos de fijación en un laboratorio que cuenta con la certificación ISO 17025, como la realización de pruebas anuales sobre el coeficiente de fricción de los elementos de fijación para asegurar la consistencia y fiabilidad de las conexiones de fijación de las motocicletas, manteniendo así estándares de calidad estables.