Casos de éxito

Rápido, fácil, seguro: levantar hidrantes pesados con pasadores roscados

Nuestro cliente Hinni buscaba una forma más rápida y eficiente de manejar sus pesados hidrantes. La solución fue sorprendentemente simple.

El producto: hidrantes de agua de alta calidad

El Cliente: Un Líder del Mercado en Tecnología de Hidrantes

La empresa suiza Hinni AG ofrece servicios en el campo del mantenimiento y revisión de control de hidrantes. Además de bases y tapas de hidrantes, la empresa produce varias piezas de repuesto y accesorios para los modelos de hidrantes comúnmente utilizados en Suiza.

La continua orientación al servicio y el poder de innovación han convertido a Hinni en el líder del mercado y la tecnología en estas áreas.

El Producto: Hidrantes de Agua de Alta Calidad

De aproximadamente un metro de altura y conocidos por su aspecto a menudo de color rojo brillante, los hidrantes son indispensables en situaciones de desastre. Además de suministrar agua al departamento de bomberos en caso de emergencia, los hidrantes también sirven para otros propósitos, como suministrar agua para la limpieza de calles y sitios de construcción o desempeñar un papel en el mantenimiento de tuberías.

Requisitos Exigentes del Producto

Los hidrantes deben resistir diferentes impactos ambientales en estas diversas aplicaciones, y generalmente se utilizan durante hasta 50 años. Por lo tanto, se utilizan materiales de alta calidad y resistencia durante la producción. Pero hay una desventaja que viene con esto: Dependiendo del diseño, los hidrantes pesan entre 30 y 60 kilogramos.

Dos filas de hidrantes rojos con tapas plateadas y números, vistos de lado, creando un patrón simétrico.

El desafío: manejar los hidrantes pesados de manera segura y eficiente

Debido al peso elevado del producto, se toman medidas especiales al ensamblar e instalar hidrantes. Los instaladores utilizan grúas o ayudas de elevación similares para prevenir problemas de salud, como el dolor crónico de espalda.

Este proceso, sin embargo, presenta sus propios desafíos: mover los cuerpos de los hidrantes de un punto A a un punto B dentro de la producción puede ser engorroso y llevar mucho tiempo. Hinni estaba buscando una solución sencilla para este problema.

perno de elevación roscado

Nuestra Solución Simple: Pasadores de Elevación Roscados para Facilidad de Uso

Cuando Bossard fue llamado para resolver esta situación desafiante, propusimos una sugerencia sorprendentemente simple y práctica: pasadores de elevación roscados de acero M16 autoblocantes.

  • Poseen un grillete móvil, lo que permite sujetarlos fácilmente a un gancho de grúa.
  • El pasador de elevación roscado se puede insertar en la rosca del bloque de hierro fundido con solo presionar un botón. A diferencia de los pernos de ojo, no se requiere un atornillado y desatornillado que consume tiempo.

Con los pasadores de elevación roscados, los bloques de hidrante se pueden levantar fácilmente usando la grúa y posicionarse como se desee. Retirar el pasador de elevación roscado nuevamente solo requiere presionar el botón. Esta solución convenció completamente al cliente. Los instaladores de Hinni estaban entusiasmados con la simplicidad de uso y el ahorro de tiempo que podría permitir:

El uso de los pasadores de elevación roscados nos ayudó enormemente; estamos muy contentos con la solución de Bossard.

Hinni

Aprende Más Sobre los Pasadores de Elevación Roscados