Casos de éxito

La Optimización del Diseño y Montaje Aumenta la Eficiencia

Epoke A/S, un fabricante danés de equipos de mantenimiento de carreteras invernales, asegura pistas, carreteras y aceras libres de nieve y hielo a nivel mundial. Las fijaciones son cruciales para el rendimiento de sus máquinas en condiciones difíciles.


El equipo de mantenimiento invernal de carreteras Epoke está en la carretera junto a las montañas cubiertas de nieve.

El Desafío: Protección contra la Corrosión Más Eficiente y Mejor Gestión de Inventario

Anteriormente, los trabajadores especialistas de Epoke lubricaban manualmente los elementos de fijación antes del montaje para mejorar la protección contra la corrosión. Sin embargo, gestionar el inventario, localizar los elementos de fijación correctos y lubricarlos manualmente no era la solución más rápida ni más rentable.

Nuestra Solución: Un Concepto Integrado de 3 Niveles

Con nuestro concepto de 3 niveles, proporcionamos una solución integrada. El sistema de logística SmartBin resultó en el beneficio más significativo al automatizar el proceso de pedidos, asegurando que todas las C-parts se mantuvieran en los niveles correctos. También introdujimos conjuntos de kits especiales con fijaciones preseleccionadas comúnmente utilizadas juntas como parte de la solución SmartBin, reduciendo el tiempo necesario para recolectar piezas de diferentes contenedores. Por último, nuestros elementos de fijación de acero inoxidable no tienen agarrotamiento de rosca, y los recubrimientos especiales protegen contra la corrosión incluso en condiciones extremas.

Beneficios para el Cliente

El sistema SmartBin y los conjuntos de kits han reducido significativamente el tiempo, esfuerzo y costos de Epoke en la gestión de inventarios y producción. Los elementos de fijación Bossard con recubrimientos especiales eliminan el paso adicional de lubricación durante el ensamblaje, ahorrando tiempo y dinero.

Icono de Smart Factory Logistics

Aumenta tu eficiencia con Smart Factory Logistics

¿Quieres aumentar la eficiencia en tu fábrica? Descubre nuestras soluciones a medida.

Más información