Caso de éxito

Instalación Rápida e Impecable

CZ a.s. buscaba un método más eficiente para instalar placas de identificación en turbocompresores. Ofrecimos una solución de remachado rápida, no invasiva, más veloz y con un acabado estético superior al del método anterior.

Vista de primer plano de un motor turbo con un turbocompresor prominente, mostrando detalles intrincados y diseño de ingeniería.

El cliente: un proveedor automotriz con trayectoria

CZ a.s. es una empresa multirramal con más de 80 años de experiencia en producción de ingeniería. Ubicada en la República Checa, la mayor parte de su fabricación es para la industria automotriz. Uno de los productos que están fabricando son turbocompresores de alta calidad para aplicaciones diésel comerciales.

Habiendo comenzado su producción de turbocompresores a principios de la década de 1980, CZ a.s. ha estado expandiendo su producción así como sus esfuerzos de investigación y desarrollo cada año. Su gama de turbocompresores incluye aproximadamente diez familias de turbocompresores adecuados para motores con un desplazamiento de 1 litro hasta 16 litros. CZ a.s. ofrece el paquete completo de desarrollo, validación y producción en serie de turbocompresores para que el cliente lo tenga justo a tiempo.

El desafío: encontrar una mejor solución de fijación para las placas de identificación

El desafío donde CZ a.s. buscó nuestra ayuda fue la fijación de las placas de identificación en las carcasas del compresor de los turbocompresores. En el pasado, se utilizaban tornillos de inserción a martillo para realizar esta tarea, sin embargo, durante el proceso las cabezas de los tornillos solían dañarse con los golpes.

El requisito del cliente era evitar este problema y mejorar la apariencia de la solución de fijación.


remaches rápidos

Nuestra solución: rápida y visualmente atractiva

Nuestra solución para el problema en cuestión: remaches de velocidad. Como su nombre indica, los remaches de velocidad están diseñados para una instalación simple y rápida, y el proceso es muy fiable.

Los remaches de velocidad están precargados en un mandril, donde se introducen en la nariz de la herramienta de remachado para el fijado continuo de hasta 70 remaches por minuto. La herramienta luego tira del mandril a través del remache, expandiéndolo dentro del agujero. Esto proporciona una alta capacidad de sujeción y uniones seguras.

Además, los remaches de velocidad proporcionan un diseño visual superior en comparación con los tornillos de martillo utilizados anteriormente. Por lo tanto, el remachado rápido cumple con ambos requisitos, montaje rápido y buena apariencia del elemento de fijación después del montaje. El beneficio adicional para el cliente, por supuesto, es el ahorro de costos debido a tiempos de montaje más cortos.