Novità in assortimento

settembre 02, 2016

Dal 1° settembre Bossard Italia distribuisce in esclusiva per il mercato italiano i prodotti di SFC KOENIG, leader mondiale nella tecnica della tenuta metallo su metallo e del controllo di flusso.

KOENIG EXPANDER® è da oltre 40 anni sinonimo di soluzioni per la chiusura permanente di fori all’interno di circuiti idraulici.

Con più di 3 miliardi di pezzi installati ed una casistica di guasti sul campo inferiore a 1 ppm, la gamma KOENIG EXPANDER® è la soluzione ideale nella tecnica della tenuta metallo su metallo.

KOENIG RESTRICTOR® è una gamma di limitatori ad orifizio, progettati per controllare con precisione il flusso all’interno di circuiti idraulici.

Grazie alla tenuta metallo su metallo, i limitatori KOENIG RESTRICTOR® mantengono la precisione del controllo di flusso anche in situazioni ad elevate vibrazioni, dimostrando di essere una delle soluzioni più affidabili sul mercato per la limitazione ad orifizio.

KOENIG CHECK VALVE® è una gamma di valvole di ritegno a sfera, disponibili sia in versione standard sia in versione flusso inverso, che garantiscono prestazioni di assoluta precisione.

Tutti i prodotti SFC KOENIG sono realizzati in Svizzera e negli Stati Uniti.

Potete trovare maggiori informazioni sulla gamma di prodotti SFC KOENIG a questo collegamento oppure potete contattare direttamente il nostro Product Manager, Fabio Locarno, per e-mail flocarno@bossard.com oppure chiamando il numero 0331 9370 14

Bossard Italia mantiene la promessa di “Proven Productivity” anche nella tecnica della tenuta metallo su metallo e del controllo di flusso! 

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.