Køb selvskærende skruer til plast online
Gennemse vores udvalg af direkte montageskruer til plast og bestil dine befæstelseselementer online nu.
Gå til E-shoppenBefæstelsesteknologi
Find ud af, hvad du skal overveje, når du bruger selvskærende skruer i plastmaterialer.

Selvskærende skruer kan danne deres egne gevind, når de skrues ind i materialet. Med plast kræver dette en specielt designet gevindprofil. Selvskærende skruer til stål, kan for eksempel resultere i restspændinger i plasten, som kan forringe samlingens strukturelle integritet. Du kan undgå dette med selvskærende skruer, der er specielt beregnet til plastapplikationer. De giver også mere fleksibilitet og muliggør hurtig samling af komponenter med færre befæstelseselementer.
Gennemse vores udvalg af direkte montageskruer til plast og bestil dine befæstelseselementer online nu.
Gå til E-shoppenNår man ser på selvskærende skruer, er det første skridt at beslutte, hvilken type der er bedst egnet til din specifikke applikation. Generelt klassificeres selvskærende skruer til plast i to kategorier: gevindformende og gevindskærende.
For at vælge den rigtige skruekategori er det vigtigt at forstå, hvilken type plast du fastgør i: termoplast eller termohærdende plast.
Gevindformende skruer fungerer generelt bedst i termoplastiske materialer. De producerer ikke affald (f.eks. spåner eller støv), fordi plasten, der fortrænges for at skabe gevindet, flyder tilbage ind mod gevindets rod, hvilket resulterer i en meget sikker pasform.
ecosyn® plast er et eksempel på et godt valg til en gevindformende skrue til plast. Disse skruer er designet til nemt at trænge ind i materialet uden at forårsage stress. Andre fordele ved ecosyn® plast skruer inkluderer:
Gevindskærende skruer er designet til termohærdende plast. Disse skruer fjerner materiale, fordi de har skærende kanter. Gevindskærende skruer har en mindre flankevinkel for at reducere montagens drejningsmoment, mens de øger overfladearealet, hvilket resulterer i en højere udtrækningskraft.
Har du spørgsmål om selvskærende skruer eller brug for hjælp til valg af befæstelse, så kontakt os. Vores eksperter tilbyder vejledning, teknisk rådgivning og tests i vores testcenter.