Hvilke fordele får man ved en digital lagerstyring?

Full inventory transparency
februar 26, 2018

 

De fem vigtigste fordele ved at have fuldt overblik over lageret.

Du har måske stået i situationen: Der mangler en skrue i produktionen, og dit produkt kan ikke blive færdigt, så det kan blive sendt af sted til kunden. Enten har den ansvarlige et forklaringsproblem, eller måske findes der ikke nogen forklaring overhovedet, hvorfor skruen mangler. Men en ting er sikkert – virksomheder vil helst undgå den type fejl.

Ved at implementere et digitalt lagerstyringssystem skabes der fem vigtige fordele:

  • Bedre overblik over lagerbeholdningen og hvilke varer der er på lager.
  • Der skabes struktur på lageret og derved bedre kontrol.  
  • Indsigt i hvornår der skal genbestilles, hvis dette ikke allerede sker helt automatisk.  
  • Tabsstyring - undgå fejlleverancer til kunderne.
  • Arbejdsgangene effektiviseres for medarbejderne.  

 

Digital lagerstyring af B- og C-Parts.

Bossards bud på en digital lagerstyring af B- og C-Parts er: Smart Factory Logistics. Smart Factory Logistics giver medarbejderne det fulde overblik over lagerbeholdningen samt en komplet lagerstyring af virksomhedens B- og C-Parts.

Metoden bag Smart Factory Logistics er sammensat af forskellige systemer og løsninger.

Nedenfor beskrives to af systemerne:

SmartBin Flex

SmartBin Flex

 

 

 

 

SmartBin Flex består af vægtsensorer som er fast forbundet til en kasse. Hver kasse er en uafhængig enhed, som kan integreres i forbrugsstedets setup, direkte på produktionslinjen eller arbejdscellen.

 

SmartLabel

Bossard SmartLabel

SmartLabel er en intelligent elektronisk label, der kan anvendes på alle typer lagerkasser. Den viser alle relevante produktinformationer samt den aktuelle ordrestatus og leveringsdato. Brugerne kan danne ordrer direkte på forbrugsstedet med et enkelt tryk på en knap.

Få mere at vide om de fem vigtigste fordele ved fuld gennemsigtighed på lageret i vores nye e-bog: Hvordan vil Industri 4.0 påvirke din forsyningskæde?

Du kan også downloade e-bogen: 7 steps til at blive klar til Industri 4.0 / digitalisering.