Kolver Tools

Kolver industrielle elektriske skruemaskiner med drejningsmoment- og vinkelkontrol er kendte for deres holdbarhed, overlegne performance og deres ensartede resultater.

 


Intelligente skruemaskiner

værktøj med sensor

Skruemaskine med transducer og ledning

K-Ducer er et intelligent system med transducer til tilspænding af skruesamlinger. Du får iskruning med høj præcision takket være maskinens vinkel- og momentkontrol. Den integrerede transducer sikrer perfekt tilspænding og ensartede resultater.

Forespørg om mere information

skruemaskine

Strømstyret skruemaskine

Værktøjerne er forbundet til systemet via I/O-signaler. Feedback fra værktøjet indeholder oplysninger om antallet og kvaliteten af ​​skruemaskinerne. Iskruningsprogrammerne indstilles via styreenheden. Parametriseringen af ​​strømstyrken, som udløser slukningen, sker ved skruepunktet.

Forespørg om mere information

Kolver torque arms

Momentarme

Denne løsning sikrer medarbejdernes sikkerhed og gøre arbejdet så effektivt som muligt. Når momentet er højere end 4 Nm, er der brug for en momentarm. Momentarme, der udelukkende holder værktøjet, er tilgængelige. Derudover kan du få arme med sensorer, der registrerer den specifikke skrueposition. Skruernes position kan derefter lagres i systemet for sporbarhed.

Forespørg om mere information

kontakt

Har du allerede en skruemaskine- eller nitteløsning?

Har du allerede skruemaskiner og nitteværktøj integreret i produktionen, vil vi med glæde rådgive dig om, hvorvidt værktøjerne kan kobles til systemet.

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne på:

denmark@bossard.com, på telefon +45 44 50 88 88 eller anvend kontaktformularen.