Hvem bekymrer sig om solen - det gør vi

Kunde og opgave
Griesser medarbejder

griesser logo

Griesser AG er et firma i Aadorf, Schweiz med 1.250 ansatte.

Griessers automatiske og styrede solafskærmningssystemer hjælper ikke kun med at forhindre overophedning og blænding, de muliggør også energibesparelse. Det rigtige automatiske solafskærmningsprodukt garanterer maksimal komfort og sikkerhed.

Til montering af elektriske solafskærmningssystemer skal der bruges plastbefæstelser, såsom kabelsamlere. Før i tiden var udfordringen altid at sikre, at kabelsamlere ikke blev ødelagte, når de blev udsat for meget sol over en længere periode.

Løsning
Griesser persienner

En vejrbestandig kabelsamler har en højere modstandsevne og kan bruges i op til 85 °C. Da Griesser fokuserer på højkvalitetsprodukter, var brugen af kabelsamlere med polyamid 6,6 løsningen. Baseret på dette blev der udarbejdet et tilbud om rationel formontering og justering af kabelsamleren.

Kundefordele
Kabelbinder

Med et nyt system af kabelsamlere kan garantiarbejdet nu undgås, og kvaliteten er forbedret. Persiennerne kan leveres hurtigere og nemmere. Dette sparer omkostninger i produktionsprocessen for Griesser AG.