Rangle testen

Kunde og opgave
Børnesikre produkter

Der er stor efterspørgsel på produkter, som er sikre for småbørn. Babyer har et fast greb, der belaster sely de mindste dele, derfor stilles der store krav til f.eks. boltene på børnesikkerhedsgitre.

Baby Dan (DK) udvikler og producerer tekstiler og babymøbler samt babygitre. Som verdensførende inden for børns sikkerhed har Baby Dan en plads i den europæiske komite, der beskæftiger sig med udvikling af nye standarder. Bossard Danmark leverede forskellige typer gevindstænger og låsemøtrikker til at installere gitteret derhjemme.  Den nye europæiske standard EN1930:2011 angiver sikkerhedskrav og metoder til test af børnesikkerhedsgitre i hjemmet. Gitrene skal fastgøres til åbninger på en måde, der forhindrer børn op til to år i at komme forbi dem.

Løsning

Bossard Danmark leverede forskellige typer gevindstænger og låsemøtrikker til at installere gitteret derhjemme.

Gevindstængertil sikkerhedsgitter

Gevindstænger og låsemøtrikker (til venstre) til stramning af gitteret (til højre), er lavet af stål i kvalitetsklasser 4.6/4.8, med en zinkbelagt overflade. I overensstemmelse med begrænsningen af anvendelse af visse farlige stoffer 2002/95/EF (RoHS), indeholder produktet ingen chromtrioxid.

Kundefordele

Udtalelse fra Baby Dan