Den nye Bossard E-Shop er nu live!

februar 22, 2021

Device visual

 

Den nye, optimerede webshop er tilgængelig i 23 lande og på 10 sprog. Webshoppen er blevet en del af den eksisterende hjemmeside og gør det nemmere at søge efter de rigtige produkter. Emner, der ofte bestilles, kan nemt genbestilles med den integrerede scannings-app.

 

Nem produktsøgning
Leder du efter en bestemt befæstelse? Den nye Bossard E-Shop giver dig mulighed for at indtaste det ønskede element i søgefeltet på vores hjemmeside.

 

Detaljerede produktsider
Hver produktside indeholder flere detaljer og oplysninger om den relaterede vare. Dette inkluderer informative detaljer såsom:

  • Karakteristika og egenskaber for befæstelseselementet 
  • Pris pr. stk.
  • Tekniske tegninger og CAD-filer (i 3D eller 2D) til download
  • Information om montering eller anden fremhævet information
  • Forslag til alternative produkter af samme eller højere kvalitet

«myBossard» kundeportal
Med den nye e-shop er der også kommet en «myBossard» kundeportal, der fungerer som et digitalt selvbetjeningsområde. Dette giver dig mulighed for at:

  • Definere dit foretrukne sortiment
  • Oprette individuelle emner som favoritter
  • Gemme hele indkøbskurven for hurtig genbestilling
  • Få en oversigt over din ordrehistorik og genbestil fra tidligere køb
  • Få forskellige tekniske oplysninger om dine befæstelseselementer
  • Udskrive labels via «myBossard» som blot scannes for genbestille at varen

Bossard Scannings-app
Scan stregkoden på det ønskede emne, du normalt bestiller, med Bossards scannings-app på din smartphone, og din ordre er registreret. Du kan bestille og gennemføre betalingen via appen eller på pc'en via «myBossard» kundeportal. Følgende labels kan scannes:

  • Eksisterende popscan-labels
  • EAN-stregkoder på små pakker
  • printede labels fra «myBossard» kundeportal

Lær mere om scannings-appen her, eller se mere om vores e-shop.

 Gå til E-Shop