Seal-Lock® låsemøtrikker er en pålidelig befæstelsesløsning til tætning ved håndtering af gas og væske. De er designet med en forseglende indvendig ring. De muliggør en høj forspændingskraft, selv efter gentagen brug.
Seal-Lock® - Låsemøtrikker med polyamidring til tætning
- Applikationer
- Egenskaber
![Seal-Lock låsemøtrik](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/seal-lock-prevailing-torque-hex-lock-nut.jpg?la=da&h=150&w=150&la=da&hash=D7FC2F91810A44572FBC25FCE7FEA655)
- Hydrauliske kontrolsystemer
- Ventiler
- Gearpumper
- Tankningssystemer til fly
![Seal-Lock låsemøtrik](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/seal-lock-prevailing-torque-hex-lock-nut.jpg?la=da&h=150&w=150&la=da&hash=D7FC2F91810A44572FBC25FCE7FEA655)
- Integreret tætningsring
- Omkostningsbesparende
- Enkel montage
- Modvirker tab af forspændingskraft
- Kan modstå temperaturer fra -40°C til 110°C
- Dimensioner: M6-M16