Italia

IT EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

EN DE FR IT

Sweden

EN

Global

EN

Panduit – kabeltilbehør

Panduit er et velkendt brand inden for kabeltilbehør og tilbyder et omfattende udvalg af løsninger til bundtning af kabler, herunder kabelbindere, produkter til fastgørelse af kabler, kabelmærkning og krympeteknik. Ud fra en lang række størrelser, typer og materialer til befæstelse, fastgørelse med klemmer og mærkning, kan I vælge de rigtige produkter til jeres vigtige samlinger alt efter anvendelse og omgivelser, mekaniske egenskaber, modstandsdygtighed over for kemikalier, termiske egenskaber eller særlige vejrforhold.

  • Pan-Ty® Kabelbindere
  • Anvendelse
  • Egenskaber

Den mest populære type og stort udvalg af kabelbindere. Fås i flere størrelser og udførelser.

  • Forskellige brancher inden for OEM, MRO eller byggeri
  • Bundte fra 71 mm op til 1100 mm med en bredde på 1,8 mm til 12,7 mm
  • Designet i ét stykke med kilelås
  • Stort udvalg af typer, materialer og størrelser
  • Kan anvendes indendørs eller udendørs

  • Dome-Top® Kabelbindere
  • Anvendelse
  • Egenskaber

Den patenterede spærretand i rustfast stål har en låsefunktion, der giver mulighed for trinløs justering alt efter bundternes størrelser. Denne indvendige overflade på denne kabelbinder, sikrer at den ikke flytter sig på kabelbundet.

  • Hvor der er brug for høj styrke og lav indsættelseskraft
  • Spærretand i rustfrit stål gør den pålidelig og stabil
  • Høj brudstyrke
  • Lav indsættelseskraft
  • Fås til udendørs brug i varme- og vejrbestandig udførelse

  • Sta-Strap® Kabelbindere
  • Anvendelse
  • Egenskaber

Sta-Strap® har et todelt design, der giver en lavere indsættelseskraft. På grund af det frit kørende hoveddesign kan Sta-Strap® monteres på steder med begrænset plads i højden. Den tilspidsede ende bidrager til hurtigere montage.

  • Gennem huller i paneler
  • Kan nemt anvendes manuelt
  • Kan løsnes inden endelig tilspænding og afskæring

  • Quick-buildTM Ledningsnetplade
  • Egenskaber

Uanset om I vil opbygge ledningsnet, der opfylder forskellige specifikationer, eller arbejde med nye prototyper, kan I med fordel benytte Quick-buildTM-ledningsnetplade. I får større effektivitet og en genanvendelig løsning, der er nem at håndtere. På Quick-buildTM-ledningsnetpladen kan I nemt dreje og låse delene på plads, og I opnår masser af besparelser med det omfattende udvalg af f.eks. søm og magnetiske holdere eller klemmer til kabeludlægning.

  • Enkel og bedre håndtering af ledningsnetplade
  • Minimering af tilbehør og reducerede materialeomkostninger
  • Montering samlet på ét sted

  • PAT 4.0 system til automatisk montage
  • Egenskaber

Automatisk montage er velegnet til store mængder, fastgørelse og pakning for at øge produktiviteten. PAT 4.0 hjælper den ansatte med at arbejde hurtigere og bundte kablerne med det samme.

  • Nemmere og hurtigere montage, øger produktivitet
  • Reducering af omkostninger til løn og arbejdsborde samt antal kvadratmeter
  • Farvekoder til lean-produktion
  • Monteringstilbehør såsom kabelbindere samt etiketter kan nemt sættes på
  • Ergonomisk design takket være brugervenlig touchscreen og lettere pistolhoved
  • Ensartet kvalitet
  • Forbedring af konkurrenceevne

  • Kablebefæstelse
  • Egenskaber

Det omfattende sortiment af sokler til kabelbindere til at føre eller ordne kabler, giver en hurtigere montage og reducerer totalomkostningerne. Montagemetoderne omfatter lim på bagsiden, lim påført af brugeren, i skruning, nitning eller burrebånd.

  • Nem montering
  • Optimal kabelhåndtering til en lang række applikationer

  • Kabelmærkning
  • Anvendelse

Med mærkningssystemerne fra Panduit får I pålidelige og innovative løsninger. Ved hjælp af topmoderne softwareudvikling, materialer og udstyr sørger vi for forbedret produktivitet, pålidelighed og merværdi via vores omfattende udvalg af mærkningsprodukter. Vores sortiment består af termotransferprintere, selvlaminerende etiketter, ikke-laminerende etiketter, varmekrympningsetiketter, komponentetiketter eller andre fortrykte etiketter osv.

  • Mærkning af kabler
  • Komponentmærkning
  • Netværksadministration
  • Sikkerhedsmærkning og mærkning på fabrikker

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.