Elettrocanali – Kabelsystemer til elinstallationer

Elinstallationer skal først og fremmest sørge for funktionalitet og sikkerhed via avancerede produktionsmetoder og kvalitetsprocesser. Elettrocanali har mange års erfaring med kabelkanaler, industrielle stik og stikdåser, beskyttelsesrør og fittings samt kabinetter, så I kan få opfyldt alle praktiske, funktionelle og sikkerhedsmæssige behov i jeres produktion.

  • Kabelkanaler
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Elettrocanali elektriske kabelsystemer

Kabelkanalerne er lavet af selvslukkende teknopolymer på PVC-base, som har en høj modstandsevne over for UV-stråler. På en sikker måde kan I bruge kabelkanalerne til at spare plads og håndtere kabler ved at opdele forskellige elektriske kredsløb fra strøm, telefon og dataoverførsel i den samme kabelkanal og anbringe den på væggen eller i loftet. Montører behøver ikke bekymre sig om interferens eller overlapning. Ved hjælp af andet tilbehør til at skifte retning, forgreningsdåser eller enhedskabinetter kan kunden administrere systemet på en fleksibel måde, så både funktionelle og æstetiske krav opfyldes.

 

Elettrocanali elektriske kabelsystemer
  • Automation
  • Robotindustrien
  • Skinnekøretøjer
  • Trafik og maskinbygninger
Elettrocanali elektriske kabelsystemer
  • Ingen skarpe kanter på låg
  • Tilbehør fuldender systemet
  • Hurtigere og præcis montering takket være gennemhullet bund
  • Høj grad af sikkerhed ved flere kredsløb

  • Rørsystemer til kabelfremføring
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Elettrocanali conduit-fitting system

Alle specifikationer for rørsystemerne til kabelfremføring stemmer overens med EN 61386-1 og EN 61386-21, og systemerne er lavet af selvslukkende teknopolymer på en base af hård PVC eller af halogenfri teknopolymer. Vi anbefaler, at I bruger halogenfri beskyttelsesrør til nødudgange eller mørke steder med mange mennesker, f.eks. lufthavne, skoler, teatre og tunneller, på grund af lav udledning eller fuldstændig eliminering af giftige gasser og let røg. Vi har selvfølgelig også tilbehør til at ændre retning, fastgøre ubøjelige beskyttelsesrør eller bøje rør i et elektrisk system bestående af flere dele eller i et system under gulvet, uanset om der er tale om en frit bevægelig forbindelse eller forudgående kabelføring.

 

Elettrocanali - Rørsystemer til kabelfremføring
  • Automation
  • Robotindustrien
  • Skinnekøretøjer
  • Trafik og maskinbygninger

Elettrocanali - Rørsystemer til kabelfremføring
  • Egnet til både industriel og privat brug
  • Modstår tryk, kemiske omgivelser, olie eller fedt
  • En lang række løsninger til forskellige installationer

  • Stik og stikdåser
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Elettrocanali - Stik og stikdåser

Hurtig og nem åbning og låsning af kabler takket være ergonomisk design og avanceret teknologi. Vi har tilføjet selvslukkende og uv-bestandigt polyamid 6, der er meget modstandsdygtigt over for tryk, rystelser og stød, så udendørs anvendelse er muligt. Kabler kan nemt låses, efter de er indført og fastspændt. Designet med åbne tilslutningskontakter giver også hurtig kabelføring.

Elettrocanali - Stik og stikdåser
  • Automation
  • Robotindustrien
  • Trafik og maskinbygninger

Elettrocanali - Stik og stikdåser
  • Pålideligt og sikkert låse-/åbningssystem
  • Sikkert design
  • Tydelig angivelse af åben/lukket på stik eller stikdåse

  • Fordelingskabinetter til vægmontering og skjult installering
  • Egenskaber
Elettrocanali - Fordelingskabinetter til vægmontering og skjult installering

Vi kan opfylde jeres krav til moderne elektriske fordelingssystemer under forskellige forhold gennem vores udvalg af forseglede modulkabinetter eller kabinetter til skjult installering. I kan finde det optimale kabinet med høj modstandskraft mod mekanisk påvirkning eller modstandsdygtighed over for ældning, vejr, støv, forurening med videre.

Elettrocanali - Fordelingskabinetter til vægmontering og skjult installering
  • Holdbare og har en lang levetid