Den "røde universaldybel" har gjort TOX berømt: De er førende inden for dybler til alle formål - og nu fås TOX-dyblerne også hos Bossard. Det omfattende sortiment fra hulrumsdybler, ekspanderende dybler, sværlast forankringssystemer, ankre til VVS samt befæstelse til fastgørelse af isoleringsmateriale er konsekvent rettet mod dine behov.
TOX: Forankringssystemer, dybler og befæstelse til isolering
Universaldybler fra TOX
Kan anvendes i stort set alle byggematerialer
Tilbyder endda forankring i massiv sten
Løsninger til hulrum
- DECO
- TRI
- TRIKA
Egenskaber
- Skruer kan skrues meget let i på grund af den specielle geometri
- Dyblens krave beskytter overfladen og forhindrer, at den glider for dybt ind i det borede hul
- Aftagelig krave
Specifikationer og applikationer
- All-round dybel til stort set alle byggematerialer
- 4-sidet ekspansion med hætte for ensartet kraftfordeling
- Anti-rotationselementer og vinger forhindrer at dyblen drejer sig i byggematerialet.
Egenskaber
- God fastholdelse i stort set alle byggematerialer
- Den originale dybel fra 1973
- Danner automatisk en fastholdende kugle eller ekspanderer afhængigt af byggematerialet
Specifikationer og applikationer
- All-round dybel til stort set alle byggematerialer
- Dybel med 3-sidet ekspansion uden krave
- Anti-rotationselementer og vinger forhindrer at dyblen drejer sig i byggematerialet.
Egenskaber
- Dyblens krave beskytter overfladen og forhindrer, at den glider for dybt ind i det borede hul
- God fastholdelse i stort set alle byggematerialer
Specifikationer og applikationer
- All-round dybel til stort set alle byggematerialer
- Dybel med 3-sidet ekspansion og hætte
- Anti-rotationselementer og vinger forhindrer at dyblen drejer sig i byggematerialet.
Aqua Stop Pro Universal forseglende dybler
Til helt tætte borehuller – uden silikone
Forseglende dybler til byggeprojekter i våde og fugtige miljøer
- Fordele
- Specifikationer og applikationer
Fordele
- Specielt HDPE-materiale: Ingen transformation i materialets egenskaber når det er i kontakt med vand
- Dobbelte forseglingselementer for optimal tætning mellem dybel og byggemateriale uden brug af silikone
- Optimeret geometri for at facilitere dannelse af fastholdende kugle
- Krave beskytter underlaget under montagen
- 8 låsende kileelementer forhindrer at dyblen roterer i borehullet
- Skrue i rustfrit stål modvirker dannelse af rust
![Allzweck-Dichtdübel Aqua Stop Pro](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-categories/tox/tox-aqua-stop-pro.jpg?la=de-ch&h=200&w=150&hash=2C00B0DCED356215A8080080D70D41CE)
Specifikationer og applikationer
- Den forseglende effekt ved Aqua Stop Pro med tilhørende skrue er blevet testet iht. ETAG 022 og DIN 18534 og er egnet til brug for vandeksponeringsklasser W0- til W3-.
- Anvendes til montage af elementer i flisebelagte vægge og gulve i private og kommercielle vådrum og -områder, såsom badeværelser, brusekabiner, køkkener osv.
- Dybel fremstillet af højstyrke og slidstærkt HDPE-specialplastmateriale.
- Til befæstelse af elementer i flisebelagte områder i badeværelser: f.eks. brusestænger, sæbeskåle, håndklædeholdere, badehåndtag osv.
Barracuda ekspanderende dybel
Op til 30% højere fastholdelsesevne ift. andre dybler
Flere aktive anti-rotationselementer
100% nylon
- Fordele
- Specifikationer og applikationer
Egenskaber
- Op til 30% højere fastholdelsesevne ift. andre dybler
- Flere aktive anti-rotationselementer
- Også velegnet til spånpladeskruer
- Sikker guidet iskruning af skrue
- 100% nylon
- Det fleksible halsstykke på dyblen tilpasser sig til borehullet
![Spreizdübel Barracuda grau](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-categories/tox/tox--barracuda.jpg?la=de-ch&h=200&w=150&hash=08D26C0A61160D01D65B8B62402BCCB5)
Specifikationer og applikationer
Barracuda garanterer ingen generende vrid, når skruen monteres. Den bider sig virkelig godt fast i borehullet. Dette er gjort muligt af den innovative 4-finnede teknologi; sammenlignet med konventionelle expanderende dybler har Baracuda fire finner i stedet for kun to.
Derudover har den et fleksibelt halsstykke, der også tilpasser sig ideelt til upræcise eller ovale borehuller. Desuden garanterer den modvirkende effekt mod vrid på dyblens halsstykke en perfekt pasform.
Barracuda er lavet af nylon af høj kvalitet og opnår op til 30 procent bedre fastholdelsesevne end mange konkurrenters produkter i beton og massiv sten, uanset hvilken dybelstørrelse der er tale om.
Forankring i isolering - External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)
Markedet for kompositbaserede løsninger til udvendig varmeisolering er i stor vækst - denne udvikling er understøttet af tilskudsordninger til energioptimeringer. Materialeegenskaberne i de forskellige løsninger til udvendig varmeisolering muliggør en høj isoleringseffekt, men de kræver specifikke egenskaber for de tilhørende befæstelsesløsninger.
TOX har udviklet seks befæstelsesløsninger til lette, mellemstore og tunge belastninger: til fastgørelse af alt fra husnumre til markiser. TOX er den første producent, der tilbyder detailhandlere et fleksibelt koncept til befæstelseselementer til udvendig varmeisolering i komposit til salgsstedet: hyldeplaceringer med farvestyringssystem og projektvælger, display og sekundær placering.
- Thermo Plus
- Thermo Proof
- Thermo Proof Mini
- Thermo Proof Plus
TOX isoleringsdyblerne Thermo og Thermo Plus er velegnede til fastgørelse af lette belastninger, såsom montage af postkasser og skilte, i massive isoleringsmaterialer.
Egenskaber
- Forhindrer dannelsen af kuldebroer i isoleringsmaterialet
- Ingen trykbelastning på facaden
- Et patenteret dybeldesign komprimerer isoleringslaget for at skabe et stærkt hold
- Tilhørende SW12 bit er inkluderet i hver forpakning
- Egnet til øskner, kroge og spånpladeskruer
Specifikationer og applikationer
- Til fastgørelse af lette belastninger i udvendige varmeisoleringssystemer (External Thermal Insulation Composite Systems / ETICS)
- Isoleringsdybler med groft, konisk gevind og fladt hoved
- Med indvendig sekskant (SW12)
- Velegnet til spånpladeskruer Ø 8,0 - 10,0 mm og øjebolte/kroge M8 - M10
Til fastgørelse af tunge belastninger som klimaanlæg, markiser, parabolanlæg og varmepumper tilbyder TOX løsningen Thermo Proof. Løsningen med afstandsstykker er godkendt af flere byggemyndigheder til befæstelse i isoleringstykkelser op til 300 mm.
Egenskaber
- Højstyrke afstandsstykker til montage i udvendig isoleringsmateriale, i cementklinker eller flade tage
- Aqua-Stop beskytter effektivt mod råd i facaden forårsaget af fugt
- Elementer i rustfrit stål forhindrer rustpletter
- Godkendt af byggemyndigheder
- Stort set intet energitab
Specifikationer og applikationer
Thermo Proof er et befæstelsessystem til varmeisolerede facader og består af:
- Iso Spacer (afstandsstykke) med stor bærende flade og SW24-kærv for bedre kraftoverførsel
- Aqua-Stop specialtætningsmasse til udendørs brug, inkl. doseringssprøjte; 80 ml
- Dele i rustfrit stål A4; M12-gevind; længde 300 mm eller 400 mm
- Static mixer-forlænger til dybere borehuller
Thermo Proof Mini er en befæstelsesløsning med afstandsstykker til lette og mellemstore belastninger, f.eks. nedløbsrør. skilte, udvendige persienner, postkasser osv.
Den nye TOX Thermo Proof Mini er en befæstelsesløsning til lette til mellemstore belastninger fra 15 til 40 kg. Løsningen bygger bro på tværs af isoleringstykkelser fra 50 til 200 mm og overfører belastningen til underlaget.
Egenskaber
- Især egnet til bløde isoleringsmaterialer som stenuld
- Til isoleringstykkelser på 50-200 mm
- Variable befæstelsesmuligheder (M10 udvendigt gevind, M6 indvendigt gevind eller skruer med Ø 3-5 mm)
- Ingen kuldebro
- Ingen trykbelastning på facaden
- Smal hovedform for næsten usynlig befæstelsesløsning
Specifikationer og applikationer
- Thermo Proof Mini M8/120 til isoleringstykkelser på 50-120 mm
- Thermo Proof Mini M8/200 til isoleringstykkelser på 50-200 mm
At fastgøre elementer til ydervægge med et isolerende lag er vanskeligt, især når det drejer sig om at fastgøre tungere genstande. For når man beskadiger den millimetertynde pudsbelægning, kan vand trænge ind og samle sig i isoleringslaget. Med den nye Thermo Proof Plus har TOX udviklet en enkel, pålidelig og rustfast løsning på dette problem.
Egenskaber
- Flere valgmuligheder inden for gevindstænger
- Sikker fastgørelse for elementer, der fastgøres med M10 gevind (f.eks. elementer til franske altaner)
- Op til 250% mere styrke end konkurrerende produkter
- Stort set intet energitab og ingen kuldebroer pga. løsninger i rustfrit stål A4
- Egnet til isoleringstykkelser op til 320 mm
Specifikationer og applikationer
På grund af den universelle brug af befæstelseselementer med M10- og M12-gevind er Thermo Proof Plus (ø 16 mm) velegnet til montage af klassiske facadeelementer som markiser og baldakiner, men især hvor der normalt kun bruges befæstelsesløsninger med M10-gevind. Aqua-Stop, der er inkluderet i sættet, beskytter den dyre facade optimalt mod mug og råd forårsaget af indtrængende fugt. Thermo Proof Plus er den perfekte løsning til alle elementer med befæstelsesløsninger med M10- og M12-gevind!
Energitab
Ud over fordelene med hensyn til montage, stabilitet og fugtbeskyttelse er Thermo Proof Plus kendetegnet ved en varmeoverførselskoefficient på kun 0,01 W/K. Det betyder, at ethvert muligt energitab er reduceret til et minimum.