SPAX®-skruer anvendes i vid udstrækning til samlinger inden- og udendørs, til trækonstruktioner og i vinduessystemer. Disse innovative befæstelseselementer er den bedste løsning til håndværkere, gør-det-selv, arkitekter og industrien generelt.
SPAX® skruer
- Indendørs
- Egenskaber
Indendørs bruges skruerne hovedsageligt til gulve, lofter, vægge, møbler, trapper, køkkenet og badeværelser, hvor befæstelsen fæstnes i emner som MDF-plader, bagpaneler, træemner eller metalbeslag. En af de kendte typer SPAX®-M, har enestående egenskaber til samlinger af MDF-plader og mellemtykke træfiberplader. SPAX®-flangeskruen med krydskærv skrues i med et højt moment uden at beskadige eller deformere underlaget, når befæstelsen tilspændes.
- Nem iskruning uden for boring
- Præcis iskruning med SPAX 4CUT og SPAX CUT spidser
- Kort montagetid - især til hårde træsorter
- Korrosionsbeskyttelse med WIROX (blank zink overfladebehandling, Cr-6-fri) og YELLOX (gul zink overfladebehandling, Cr-6-fri)
- Udendørs
- Egenskaber
Udendørs bruges skruerne hovedsageligt til terrasser, stier, gangbroer, facader, en pergola og hegn. Af hensyn til vejrbestandighed anbefales altid SPAX-skruer i rustfast stål (A2 og A4) som det bedste valg.
- Nem iskruning uden for boring
- Præcis iskruning med SPAX 4CUT og SPAX CUT spidser
- Et specielt fikseringsgevind giver en sikker og holdbar samling
- Egnet både til synlige og skjulte skruesamlinger
- Trækonstruktioner
- Egenskaber
Til trækonstruktioner såsom carporte, balkoner, spærre isolering, træspær over isoleringsblokke, tagkonstruktion og tværstivere er SPAX® rustfaste stålskruer og SPAX®-skruer med WIROX-overfladebehandling de bedste løsninger mod korrosion. Uanset typen af SPAX®-produkter er både kvalitet og ydeevne af samlingen fuldstændig garanteret.
- SPAX®-produkter med WIROX-overfladebehandling eller i rustfast stål giver en høj beskyttelse mod korrosion
- Flangehoved spånskruer med højere tilspændingsmoment og større afstand mellem de enkelte skruer
- Godt valg til ramme og smalle træsektioner
- SPAX®-gevindstænger gør lim overflødig, tilgængelige i længder fra 800 til 3.000 mm
- Vinduer
- Egenskaber
FEX-serien er kendt for god performance hos vinduesproducenter. De omfatter boreskruer til rammer, selvskærende skruer, kombi-skruer, koblingsskruer eller beslagskruer enten til PVC- eller træprofiler. Udover disse produkter tilbyder SPAX®-montageskruer en anden ideel løsning til dybelfri iskruning, som ikke kun dækker plast- og trærammer, men også PVC-rammer.
- Komplet produktsortiment til vinduesproduktion
- Præcis montage og tydelig reducering af revner i træ
- Cylinderhoved til trærammer og montageskruer med undersænkede hoveder med dækkapper til plastrammer