PT®-skruen er designet til en gevindformende befæstelsesløsning. Den kan på en sikker måde monteres direkte i termoplast. Takket være skruens materiale og geometri er den beskyttet mod brintskørhed og reducerer radialspændinger i termoplasten. PT®-skruer kan anvendes til talrige applikationer og industrier. Fås også i rustfast stål A2 og A4 ved særlige krav om modstandsdygtighed over for korrosion.
Fordele:
- Ingen gevindskæring, direkte iskruning sparer arbejdstid
- Optimalt designet gevindstigning
- Materialet flyder optimalt
- Effektiv skruesamling, omkostningsbesparende
→ Se det samlede produktudvalg fra PT® i vores e-shop her.
Direkte montage
Med en flankevinkel på 30°, får gevindet øget dybde og dermed øget bæreevne. Derudover reduceres de radiale kræfter under samlingen, den aksiale del forstørres, og materialet flyder bedre.
Optimalt designet gevindstigning
Den optimale gevindstigning giver god sikring mod løsdrejning og vil sammen med gængernes indgrebsdybde øge møtrikgevindets styrke.
Materialet flyder optimalt
Under gevindformning flyder materialet optimalt omkring PT®-skruens gevind, øger bæreevnen og sikrer mod løsdrejning takket være et optimalt huldesign. Derudover sker der en fortrængning af materialet, hvilket reducerer den radiale belastning i skruens kerne.
Effektiv skruesamling, omkostningsbesparende
Skruesamlingen muliggør design med mindre materialetykkelse, hvilket fører til materialebesparelser og reducerede cyklustider i forbindelse med sprøjtestøbning.