EJOT FDS® flow drill skrue til højstyrke metalplader

EJOT FDS: flow-drilling screwEJOT FDS® (Flow Drill Screw) er en skrue til samlinger i højstyrke metalplader. Den kan bruges til at samle tynde plader af stål eller aluminium uden komponentforberedelse såsom forboring eller stansning. På grund af den høje bæreevne i FDS-skruens formede gevind skabes der en stærk samling, som kan modstå både høje trækstyrker og høje forskydningsbelastninger.

 

Ved montagen af EJOT FDS® dannes der et metrisk gevind, som kan bruges til en konventionel metrisk skrue i tilfælde af en efterfølgende udskiftning. Iskruningsprocessen er spånfri og den opnåede samling er vand- og gastæt.

 

Højstyrke-samlinger i letvægtskonstruktioner og til bilindustrien

 

Letvægtskonstruktion er i dag et centralt emne i mange brancher. Især i bilindustrien har det høj prioritet, fordi en af de største udfordringer inden for persontransport er at reducere energiforbruget. Samtidig skal de anvendte komponenter også her kunne modstå store belastninger - så kvaliteten af skrueforbindelserne er stadig af afgørende betydning.

 

Det er her, fordelene ved FDS-skruen, som er skabt til disse komplekse forhold, bliver tydelige.

  • Egenskaber
  • Applikationer
  • Kan monteres fra én side
  • Ingen forboring eller stansning nødvendig
  • Intet tab af materiale eller spåndannelse
  • Høj vibrationsmodstand
  • Samlingen kan afmonteres igen
  • Skruen kan udskiftes med skruer med metrisk gevind
  • Kan modstå høje trækstyrker og forskydningsbelastninger
  • Kan anvendes i flere forskellige typer metalplader
  • Jordforbindelse med skrue kan udføres i henhold til DIN VDE 0700
  • Let at afmontere og genbruge
  • Lave totalomkostninger
  • Bilindustrien
  • Letvægtskonstruktioner
  • Store husholdningsapparater

Faserne i montagen af FDS® skruen

EJOT FDS Phases
  1. Opvarmning af pladen på grund af tryk og høj hastighed
  2. Penetration af materialet med den koniske spids på skruen
  3. Dannelse af den cylindriske tragt 
  4. Spånløs formning af et metrisk gevind
  5. Iskruning
  6. Tilspænding af skruen med det indstillede moment






Valg af montageværktøj

Montagen af denne type skrue kræver en høj omdrejningshastighed for skruemaskinen og et bestemt tryk. Gevindformning og tilspænding af skruer kræver et højt drejningsmoment. For den nøjagtige specifikation af det passende udstyr hjælper produktadministrationen FDS® dig gerne. Desuden kan der udføres montagetests i EJOT®'s applikationstekniske laboratorium for at fastlægge udvælgelseskriterierne.


EJOT® og FDS® er registrerede varemærker tilhørende EJOT SE & Co. KG.