Nylstop møtrikker har en integreret polyamidring, der deformeres omkring skruegevindet og giver en stram og vibrationssikker samling der sikrer mod tab af møtrik og skrue. Produkterne fås i stål styrkeklasserne 8 og 10, samt i rustfast stål A2 og A4 og opfylder en lang række betingelser for anvendelse. Nylstop-møtrikkerne fås med diametre fra 4 mm til 33 mm og kan anvendes til alle former for industriel brug.
Med Nylstop tilbyder vi en kombination af en almindelig låsemøtrik og lejemøtrik, der reducerer tid på forarbejde og omkostninger.
Nylstop – Låsemøtrikker
- Anvendelse
- Egenskaber
![Nylstop selvlåsende møtrikker](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/nylstop-self-locking-nuts.jpg?la=da&h=150&w=150&la=da&hash=294640CC1B893D101194F3164EE921BA)
- Mange forskellige industrielle anvendelsesmuligheder, især hvor der er behov for vibrationsmodstand
![Nylstop selvlåsende møtrikker](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/nylstop-self-locking-nuts.jpg?la=da&h=150&w=150&la=da&hash=294640CC1B893D101194F3164EE921BA)
- Korrosionsbestandig med zink-nikkel-belægning (720 timer i salttågetest)
- Velegnet til automatisk montage på grund af vedholdende høje kvalitet
- Kan genbruges op til 15 gange
- Kemisk modstandsdygtig over for en lang række syrer, opløsningsmidler og oliebaserede væsker
- Temperaturbestandig fra -40° C til 140° C