Produktkategorier

bigHead® - befæstelse til indstøbning og limning på overflader

bigHead® befæstelseselementer er den ideelle løsning til at skabe et sikkert fastgørelsespunkt i komposit- eller plastmaterialer – uden huller, stansning eller boring.

Seks forskellige typer indlejrede og overfladebondende fasteners på en hvid baggrund.
Gå til E-shoppen
Overlay
To personer diskuterer designet af et befæstelses element.

bigHead® befæstelseselementer skiller sig ud fra mængden takket være deres geniale design og alsidige anvendelse.  Alle bigHeads består af et bredt belastningsfordelende flade kombineret med en funktionel befæstelsesløsning som en gevindstang, en bøsning eller en stift. Befæstelseselementet monteres under (indstøbning) eller efter (limning) fremstillingen af hovedkomponenten, hvilket skaber et sikkert forbindelsespunkt.  

Historien om bigHead®: En enkel løsning på en befæstelsesudfordring

PS | Embedding and Surface Bonding Fasteners 

Fordele ved befæstelse fra bigHead®

Ur-ikon

Effektiv


Idéikon

Alsidig

Øge produktkvalitet ikon

Høj kvalitet

Skrueikon

Ingen boring eller stansning

Designikon

Ingeniørekspertise

Design og montage af bigHead® befæstelseselementer

Hvordan bruger du bigHead® befæstelseselementer?

Med bigHead® befæstelse til indstøbning og limning på overflader har du to muligheder, når det kommer til montage:  

  • Montage under fremstillingsprocessen: Med denne meget effektive løsninge integreres montagen af befæstelsen i fremstillingsprocessen af hovedkomponenten. Her er der især tale om ifm. støbning af komponenter. Dette er ideelt for producenter, der fokuserer på at forenkle komponentdesign og maksimere produktionseffektiviteten.  
  • Efterfølgende montage: Med denne mulighed fastgøres befæstelseselementerne på overfladen af hovedkomponenten efter fremstillingen ved limning. Dette er ideelt for producenter, der har brug for maksimal fleksibilitet i komponentdesign og alsidighed i montageprocessen.  

Norm- & standard befæstelseselementer og skræddersyede bigHead® fasteners

bigHead® tilbyder stor ekspertise indenfor fremstilling af  applikationer og et omfattende vidensnetværk. De er den perfekte partner til at guide dig gennem udviklingen af indlejret og overfladelimet befæstelse. Fra tidlige designbeslutninger til udvikling af en produktionsstrategi eller sikring af best practices for montage, støtter de dig hvert skridt på vejen. Udover deres standardsortiment af befæstelseselementer tilbyder bigHead® også løsninger skræddersyet til dine unikke behov.  

Skræddersyet bigHead®-befæstelse  

Til deres skræddersyede løsninger arbejder bigHead® i tæt partnerskab med dig for at imødekomme dine befæstelsesudfordringer direkte. Der er fem klare trin i den kollaborerende designproces:  

  1. Definitionsfasen: Diskuter og definer dine krav .
  2. Designfasen: Modtag designforslaget og de vejledende omkostninger, gennemgå og aftal det grundlæggende koncept for det skræddersyede produktdesign .
  3. Udviklingsfasen: Designet færdiggøres og specifikationerne  aftales. 
  4. Beslutte: Prototyping og prøvegodkendelse – få prøver til at gennemgå i forhold til specifikationen.  
  5. Levering: Produktion og levering.