Nystay® er en plastbelægning (baseret på polyolefin), som er monteret direkte på skrueskaftet eller på gevind for at fastholde befæstelsen under transport eller montage i deres relevante applikation. Nystay® kan anvendes på al befæstelse – med eller uden gevind. Nystay® muliggør præmontage, specielt ved automatiske fødere og robot anvendelser. Rækken af anvendelser er ikke begrænset til skruer, men omfatter al befæstelse, såsom aksler, nitter, tappe, stanse- og drejedele osv.
Nystay®
Egenskaber:
- Farve: grøn
- Materiale: base polyolefin
- Fastholder befæstelseselementet under transport eller montage
- Miljøvenlig, da plastbelægningen er på polyolefin basis
- Ingen kemisk hærdning
- Kan belægges på aksel eller gevind
![Information](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/coatings/information.gif?h=23&w=23&la=da&hash=71D14A570FB5F09230CDEF3C6A19DB2C)
Gevindemner M3 til M10. Skruer, bolte osv.
Driftstemperatur –40 °C til 90 °C
d1 = Diameter af skrue eller bolt
d2 = Diameter af belægning: ~1,1 x D
l2 = Belægningsområde: afhængigt af applikation
![Nystay](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/coatings/nystay-illustration-final.png?la=da&h=110&w=514&la=da&hash=331F5B9DDA28BFB91394DC62A759E422)
Andre dimensioner på forespørgsel
1) Reference values
dL = Gennemgangshul i modparten
- Større gennemgangshul = lavere isætningskraft
- Mindre gennemgangshul = højere isætningskraft