Sortiment
Befæstigelse – Skruer, bolte, møtrikker og meget mere
Bossard er Danmarks førende leverandør af bolte, skruer, møtrikker og andre former for befæstigelse til industri og produktion.
Med vores brede produktsortiment og vores 6500 m2 store lager i Hvidovre er vi din ideelle samarbejdspartner og befæstigelsesleverandør – både til store, mellemstore og små virksomheder.
Køb befæstigelse i vores e-shop
Hvad er befæstigelse?
Befæstigelse – typisk også kaldet befæstelse – dækker over en bred vifte af produkter og løsninger. De fleste tænker sikkert på skruer, bolte og møtrikker, når de hører ordet, men befæstigelse er faktisk også produkter som spændebånd, strips/kabelbindere, gevindstænger, dybler, nitter og meget mere.
Helt enkelt så er befæstigelse produkter, der har til formål at fastgøre et element til et andet.
Standard befæstigelse
Hvis du har brug for skruer, bolte og møtrikker med standard gevind og kærv, så kan du få overblik over Bossards samlede sortiment af standard- og normbefæstigelse i vores e-shop. Som kunde hos Bossard kan du bestille og genbestille direkte gennem selvbetjeningsløsningen online eller via vores app.
Vores standardsortiment inkluderer bl.a.:
- Skruer med indvendig og udvendig kærv
- Gevindstænger og gevindstifter
- Pinolskruer
- Tapskruer
- Øjeskruer og ringskruer
- Sekskantede, firkantede og runde møtrikker,
- Vingemøtrikker og undersænkede møtrikker
- Skiver, stifter, spændebånd, dybler mm.
Vores standard skruer, bolte, møtrikker, stifter og skiver er konforme med kravene for befæstigelsesprodukter fastsat af ISO, ~UNI, ~CSN og/eller DIN. Det betyder bl.a., at anvender du en ISO-standardiseret skrue fra én producent, så kan du få en skrue med præcis samme mål, styrke og holdbarhed hos en anden, så længe den har samme ISO-nummer.
Rustfri befæstigelse
Hos Bossard finder du et stort sortiment af rustfri befæstigelse. Rust dannes når jernholdige metaller udsættes for vand eller fugtig luft. Når dette sker, reagerer jernet i metallet med ilt, nedbrydes over tid og bliver porøst. For at modvirke denne proces kan man tilsætte visse elementer, f.eks. krom, til metallet, som gavner korrosionsbestandigheden.
I realiteten findes der ikke noget, der hedder "rustfri befæstigelse". Jernholdige metaller vil med tiden ruste og nedbrydes uanset hvad. Det vigtige er, hvor hurtigt dette sker. Derfor bruger vi hos Bossard typisk betegnelsen "rustfast" og ikke "rustfri".
Korrosion er vigtigt at tage højde for, når man designer et produkt eller en konstruktion, da både sikkerheden og holdbarheden i produktet afhænger af dit valg. Alt efter hvilket formål befæstigelsen skal opfylde, er det vigtigt at vælge skruer, bolte og møtrikker, der passer til formålet.
Specialvarer
Har din produktionsvirksomhed behov for specialfremstillede løsninger, så kan Bossard også levere disse.
En af vores største styrker er vores store netværk af producenter, der kan levere dine specialfremstillede skruer, bolte, møtrikker og andre befæstigelseselementer efter dine tegninger og specifikationer.
Vi hjælper bl.a. med:
- At finde den rette producent
- At kvalitetssikre emnerne
- At sikre en stabil leveringsdygtighed, også når I har travlt og har brug for mange emner.
- At sikre den optimale balance mellem kvalitet og pris – skruer kan nemlig også være for billige.
Bossard kan levere specialfremstillede emner, der er koldformede, drejede, fræsede og standsede med en række forskellige efterbehandlinger og belægninger.
Leverandør af førende brands inden befæstigelsesløsninger
Bossard leverer en række af de førende brands inden for befæstelsesteknologi, bl.a. SPAX®, FASTEKS®, POP®, NORD-LOCK®og Bossards egen innovative produktserie, ecosyn®.
Vi samarbejder med pålidelige brands, der giver vores samlede produktsortiment en tilpas bredde til at kunne dække din virksomheds standardbehov.

Har du brug for rådgivning?
Hos Bossard har vi Danmarks førende eksperter inden for befæstigelsesteknologi og logistik. Det betyder, at du blandt andet kan få hjælp til at finde den mest økonomiske, driftsikre og holdbare befæstigelsesløsning til dit produkt.
Vores eksperter kan blandt andet hjælpe med:
- Design og produktudvikling
- Optimering af produktionen
- Uddannelse af personale og nøglepersoner

Hvem er vi?
Bossard Denmark A/S
Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse. Vi rådgiver, indkøber og distribuerer C-parts til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.
Læs mere her