Befæstelsesbelægninger

Korrosionsbeskyttende belægninger til befæstelse

Vil du beskytte dine befæstelseselementer mod korrosion? Få et overblik over de bedste muligheder her.

Korrosionsbeskyttelse billede, skrue med vanddråber

Langt de fleste befæstelseselementer, der leveres på det globale marked, er lavet af kulstofstål. Kulstofstål er et populært valg på grund af dets høje styrke. Varmebehandling, der forbedrer stålets strukturelle egenskaber, er desuden meget effektivt. 

Men når befæstelseselementer udsættes for eksterne faktorer som fugt, varierende temperaturer eller korroderende elementer som salte, kan befæstelseselementer i stål hurtigt korrodere, hvis de ikke er beskyttet med en korrosionsbestandig belægning.

Zinkbelægning for korrosionsbeskyttelse 

Zink er en af de mest omkostningseffektive og almindeligt anvendte befæstelsesbelægninger for korrosionsbeskyttelse, hvilket gør det til en populær belægning for alle slags befæstelser i stål, herunder skruer, bolte, skiver, møtrikker, stifter eller nitter. Zinkbelægning øger korrosionsbestandigheden ved at fungere som en barriere og anodisk belægning. 

  1. Barrierebeskyttelse: Barrierebeskyttelse virker ved at isolere metallet fra fugt og andre forurenende stoffer. 
  2. Anodisk belægning: I denne sammenhæng anvendes et mindre ædelt metal eller en legering til beskyttelse. Det mindre ædle metal korroderer først og "ofrer" sig dermed for at yde beskyttelse. 

Forskellige typer zinkbelægning

Zink kan påføres ved hjælp af forskellige belægningsprocesser. De mest populære metoder er zinkelektroplettering, varmgalvanisering (HDG), zinkflagebelægning og mekanisk zinkplettering. 

Zinkelektroplettering med blå/gul/tyklags passivering, Cr(VI)-fri

Zinkelektroplettering med blå/gul/tyklags passivering, Cr(VI)-fri

Elektropletterede belægningssystemer, ISO 4042

I zinkelektropletteringsprocessen deponeres zinkioner fra en elektrolyt, når der tilføres elektrisk spænding. Dette skaber en tynd belægning af zink på overfladen.

Efterbehandlinger: Passivering er en proces, hvorved metaloverflader gøres mere modstandsdygtige over for korrosion ved at generere ikke-metalliske beskyttelseslag, såkaldte konverteringslag. De forskellige passiveringsprocesser – blå, tyklags, sort eller gul passivering osv. – adskiller sig med hensyn til korrosionsbeskyttelse, udseende, farvning og passiveringslagtykkelse.

Afhjælpning af risikoen for brintskørhed: Varmebehandling efter belægning reducerer risikoen for komponentfejl. Men hvis dit mål er at eliminere brintskørhed fuldstændigt, bør andre belægningsprocesser overvejes (se nedenfor).

Overlay
Zinkelektroplettering med blå/gul/tyklags passivering, Cr(VI)-fri
Zinkelektroplettering med blå/gul/tyklags passivering, Cr(VI)-fri

Mekanisk zinkbelægning med blå-/gul-/tyklagspassivering, Cr(VI)-fri

Mekanisk zinkbelægning

Mekanisk deponerede zinkbelægninger, ISO 12683

Den mekaniske zinkbelægningsmetode bruges til at forhindre brintskørhed i befæstelseselementer i stål med høj styrke/hårdhed. De dele, der skal belægges, placeres i en tromle med proprietære kemikalier, glasperler og zinkpulver og rystes derefter. Under rystningen banker glasperlerne zinkpulveret på delen.

Generelt er denne metode velegnet til befæstelseselementer med en simpel geometri, hvilket sikrer zinkbelægning på alle overflader.

Efterbehandlinger: Efterbehandlinger af mekanisk belægning ligner dem, der bruges i elektroplettering.

Overlay
Mekanisk zinkbelægning
Mekanisk zinkbelægning

Zinkflagebelægning, Cr(VI)-fri

En skrue med zinkflagebelægning på en hvid baggrund.

Ikke-elektrolytisk påførte zinkflagebelægningssystemer, ISO 10683

Zinkflagebelægninger er ikke-elektrolytisk påførte belægninger, der forhindrer brintskørhed i højstyrke-/hærdet stål. Disse belægninger indeholder typisk en blanding af zink- og aluminiumsflager i et bindende materiale. Belægningen påføres som et flydende materiale på samme måde som konventionel maling, generelt ved hjælp af en dyppeproces, og derefter centrifugeres og bages de.

Zinkflagebelægninger har fremragende korrosionsbeskyttelsesegenskaber. Denne type belægning anbefales ikke nødvendigvis til gevinddele ≤M5 og til befæstelseselementer med små indvendige drev.

Yderligere topcoats: For at øge korrosionsbeskyttelsen yderligere kan der påføres en uorganisk eller organisk topcoat. Disse topcoats giver et mere ensartet udseende ud over at øge korrosionsbeskyttelsen.

Overlay
En skrue med zinkflagebelægning på en hvid baggrund.
Zinkflagebelægninger giver bedre beskyttelse og forlænger levetiden for dine samlinger.

Varmgalvanisering

Varmgalvaniserede belægninger, ISO 10684

Varmgalvaniserede belægninger, ISO 10684

Varmgalvanisering udføres ved at dyppe delene i smeltet zink ved temperaturer over 530 °C. Umiddelbart efter komponenterne er blevet dyppet anvendes en centrifugeringsproces til at fjerne overskydende zink, hvilket reducerer tykkelsen af zinklaget til værdier omkring 40–60 µm.

Korrosionsbeskyttelsen fra varmgalvanisering holder meget længere end elektroplettering på grund af den større belægningstykkelse. Dog kræver den resulterende zinklagstykkelse særlige gevinddimensioner / tolerancer og er kun mulig fra gevindstørrelse M8 og op.

Overlay
Varmgalvaniserede belægninger, ISO 10684

Evaluering af belægninger til korrosionsbeskyttelse

Graden af korrosionsbestandighed afhænger i høj grad af belægningen, der anvendes, de anvendte passiveringsprodukter, brugen af yderligere topcoats og tætningsmidler samt de anvendte tykkelser af de enkelte lag. 

Hvilken overfladebehandling er den rette?

Vi hjælper dig med at vælge den rette løsning til dine specifikke krav.

En mand og en kvinde holder en bighead befæstelse, kigger på den og diskuterer.

Kontakt os

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.