Bearbejdede emner

Revolverstansning

Revolverstansning er en spånløs bearbejdningsmetode til fremstilling af emner i tyndplademateriale. Metoden kaldes ofte også bare stansning.

Metalbeslag med flere rektangulære og nøglehulsudskæringer, mærket K1 til K5, på en hvid baggrund.

Ved revolverstansning skærer man emner ud af en metalplade ved hjælp at specialværktøj med skærende kanter.

Revolverstansning er et alternativ til laserskæring og er især en fordelagtig bearbejdningsproces ifm. mellemstore og større serier. Metoden er karakteriseret ved hurtig og effektiv bearbejdning og hurtig omstilling af maskinen – alle sammen faktorer der reducerer omkostningerne for det enkelte emne.

Her kan du læse om revolverstansning, bearbejdningsmetoden, materialer mm.

Ralf Holgersen Bossard specialist i bearbejdede emner

Få et tilbud på dine bearbejdede emner

Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.

Overlay

En fabriksarbejder iført en hjelm observerer maskiner i en fabriksindstilling og sikrer sikkerhed og driftsmæssig effektivitet.

Sådan udføres stansningen

Revolverstansning udføres ved hjælp af en hydraulisk eller mekanisk presse i en stansemaskine. I modsætning til laserskæring, hvor det er skærehovedet, der bevæger sig hen over metalpladen, så er det her pladen, der bevæger sig i stansemaskinen, mens værktøjet bevarer sin position.

Til revolverstansning anvender man et eller flere stanseværktøjer, der har den form, som man ønsker at opnå. Værktøjet består af et stempel med en tilhørende matrice, der passer til hinanden. Under revolverstansningen presser stemplet materialet ned i matricen, og der skæres igennem metalpladen ved stemplets kant.

Revolverstansning udføres oftest ved hjælp af CNC-teknologi. CNC-står for ”computer numerical control” – det betyder med andre ord, at det er et computerprogram, der styrer stansemaskinens bevægelser. På grund af dette kan der med høj effektivitet stanses eks. mange huller ud på ganske kort tid og med høj præcision. Der kan desuden stanses flere forskelligartede emner med mange detaljer ud af samme metalplade uden behov for tidskrævende omstillinger af maskinen.


cnc bearbejdning stansning revolverstansning

Hvorfor hedder det revolverstansning?

Revolverstansning får højst sandsynligt sit navn fra den roterende værktøjsholder, der minder lidt om tromlen på en revolver. Værktøjsholderen roterer under stanseprocessen og positionerer de forskellige værktøjer over metalpladen.

Nogle stansemaskiner har værktøjsholdere med plads til op til 60 forskellige værktøjer – der kan altså opnås op til 60 forskellige former, som kan kombineres for at opnå det endelige resultat. Skal man have fremstillet større serier vil det i mange tilfælde give god økonomisk mening at få fremstillet specialværktøj for at effektivisere processen yderligere.

Det er især på grund af den roterende værktøjsholder, at omstillingen kan ske så hurtigt, og at man kan fremstille stanseemner med mange detaljer på en effektiv måde.



Eksempler på revolverstansede emner

  • Beslag
  • Profiler
  • Kabinetter
  • Plader med mange huller/perforering
  • Gitre
  • Paneler
  • Maskinkomponenter

Hvilke materialer kan bearbejdes ved revolverstansning

De mest gængse materialer, man bearbejder ved revolverstansning, er stål/stållegeringer og aluminium. Men de fleste almindelige metaller kan bearbejdes ved revolverstansning, f.eks.:

  • Stål og rustfrit stål
  • Aluminium
  • Messing
  • Zink
  • Kobber
  • Nysølv
  • Jern mm.


Tykkelsen på pladematerialet er afhængig af både materialet og maskinen. Visse maskiner vil kunne stanse op til 3 mm. aluplader, mens andre vil kunne stanse op til 6 mm. På samme måde vil den samme maskine måske kunne stanse op til 5 mm. i aluminium men kun 2 mm. i rustfrit stål – det er altså også afhængigt af metallets egenskaber og bearbejdelighed.


download white paper om global sourcing

Download vores white paper om global sourcing og kom godt i havn med dine specialemner.

Overlay
preview af special parts guide

Hvornår vælger man revolverstansning?

Der er flere forskellige tilfælde, hvor man med fordel kan vælge revolverstansning frem for f.eks. laserskæring:



  • Når der er tale om meget komplekse emner med masser af detaljer. Her kan man opnå gode resultater og desuden en høj grad af færdiggørelse af emnet med revolverstansning.
  • Når du skal have fremstillet emner med mange huller. Her vil revolverstansning ofte være mest omkostningseffektiv.
  • Når du skal have fremstillet emner i materialer, som ikke kan tåle/har godt af varmepåvirkning.
  • Når du skal have produceret mellemstore og større serier.
  • Hvis emnet også skal bukkes eller præges – dette kan ofte gøres i forlængelse af stansningen uden fordyrende led.



Stansning kan dog ikke anvendes til bearbejdning af tykkere metalplader, hvorfor det her er nødvendigt at anvende laserskæring, vandskæring eller plasmaskæring.

Få et tilbud på dine stansede emner

Hos Bossard har vi mange års erfaring med at levere specialfremstillede emner og komponenter til den danske industri. Vi har et omfattende netværk i Asien og Østeuropa af kvalitetssikrede leverandører, som kan levere emner af enhver art til konkurrencedygtige priser.

Fordele ved at vælge Bossard som leverandør af dine revolverstansede emner:

  • Du leverer tegningsmaterialet til os, og herefter sourcer vi dine emner for dig og står for al kommunikationen med leverandøren. Intet besvær.
  • Du slipper for egenkontrol – vi har et avanceret testcenter lokalt i Hvidovre, hvor vi er i stand til at udføre alle de nødvendige tests og kontroller.
  • Vi kan lagerbinde varerne for dig på vores 6500 kvm lager i Hvidovre. Du betaler først for stanseemnerne, når du bestiller dem til levering herfra.

Overlay

En fabriksarbejder iført en hjelm observerer maskiner i en fabriksindstilling og sikrer sikkerhed og driftsmæssig effektivitet.
bossard denmark

Hvem er Bossard?

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse, bearbejdede emner, logistikløsninger og ingeniørrådgivning til den danske industri.

Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.