Få et tilbud på dine bearbejdede emner
Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.
Bearbejdede emner
CNC-drejning er en højeffektiv måde at fremstille emner i messing og andre metaller såsom stål og aluminium.

Med CNC-drejning kan man fremstille både store og små symmetriske emner i messing med og uden gevind med stor præcision og hastighed.
Messing er et alsidigt og ædelt udseende metal, der egner sig godt til drejning og de andre former for spåntagende bearbejdninger. Messing har gode korrosionshæmmende egenskaber, er elektrisk ledende og har desuden antibakterielle og antivirale egenskaber. Længere nede på siden kan du læse mere om de forskellige messinglegeringer, der egner sig særligt godt til drejning.

Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.
”CNC” er en forkortelse for den engelske betegnelse ”computer numerical control”. CNC-drejning er altså en drejemetode, hvor maskinens bevægelse styres af et computerprogram frem for manuelt af en operatør.
CNC-styring er en udbredt og almindelig teknologi, der efterhånden anvendes ifm. de fleste moderne drejebænke og bearbejdningscentre.
Når der fremstilles et drejet emne ved CNC-drejning, indlæses der en fil, f.eks. en CAD-fil, i det styrende computerprogram, og der indtastes også supplerende oplysninger, f.eks. om materialet og hvilket drejeskær der skal anvendes. CAD-filen giver computerprogrammet informationer om drejeemnets dimensioner, og emnet kan nu fremstilles med høj grad af præcision og høj hastighed.
Drejning er en spåntagende bearbejdningsproces, hvor der tages spåner af messingemnet for at formgive det. Messing er et af de materialer, der ofte bearbejdes ved drejning og anvendes f.eks. til fremstillingen af små maskindele, når der er behov for elementer med lav friktion.
Ved drejning i messing spændes emnet op på en hovedspindel, der roteres ved høj hastighed. Den anden bevægelse i drejeprocessen er bevægelsen, som drejeskæret udfører (også kaldet tilspændingsbevægelsen), hvor drejeskæret føres i en vandret linie mod det roterende emne.
Der er flere forskellige metoder for drejning, som byder på forskellige muligheder. Ved langdrejning skæres der på ydersiden af messingemnet i en retlinet bevægelse. Denne metode anvendes til at fremstille cylindriske emner. Ved profildrejning gribes der ind i messingemnet, også på ydersiden af emnet, og der kan skabes en unik profil på emnet. Andre metoder inkluderer plandrejning og automatdrejning.

Messing er en kobberlegering, der er både stærkere og hårdere end rent kobber, og hvor det primære legeringsstof er zink. Der anvendes op til 50% zink i messing, og andelen af zink i legeringen (såvel som tilsætning af andre legeringsstoffer) afgør de mekaniske egenskaber for messingen og også, hvor bearbejdeligt messingen er.
Til drejning anvendes der typisk automatmessing, der har et zinkindhold på omkring 38% og er meget velegnet til spåntagende bearbejdning. Der er ofte også tilsat bly til legeringen for at øge skærbarheden. Automatmessing bruges bl.a. som stangmessing til drejning af små maskindele og har en trækstyrke, der kan sammenlignes med mange ståltyper.
Smedemessing, som har et lavere zinkindhold kan også bearbejdes ved drejning, og det samme kan en række legeringer, der går under betegnelsen ”specialmessing”. Specialmessingtypen nysølv, der også er legeret med nikkel, er f.eks. stærkere og hårdere end messing og anvendes bl.a. til fremstilling af instrumenter og finmekanik fremstillet ved mikrodrejning.

Download vores white paper om global sourcing og kom godt i havn med dine specialemner.
Emner fremstillet ved drejning i messing har generelt en god korrosionsbestandighed, men det betyder ikke, at de ikke er følsomme overfor korrosion.
Et af hovedbestanddelene i messing er zink, som også er den del af metallet, der er mest følsomt overfor korrosion. Der kan ske en afzinkning af messing over tid, især hvis emnet ofte er i kontakt med korroderende elementer som væske. For at modvirke dette tilsættes tin og arsen til legeringen.
Messing har desuden en tendens til spændingskorrosion, som opstår, når metallet udsættes for spændinger samtidig med korrosionsangreb.
Når du skal bruge specialemner i messing, er du højst sandsynligt på udkig efter en leverandør, der kan levere høj kvalitet til konkurrencedygtige priser med en hurtig leveringstid. Men der er mange leverandører at vælge imellem, både lokalt og globalt.
Hos Bossard har vi mange års erfaring med at levere komponenter til industri og produktionsvirksomheder. Vi har et omfattende leverandørnetværk i Østen og Asien, og alle leverandører er kvalitetssikrede af os. Med Bossard som samarbejdspartner får du en lokal rådgiver på det globale marked. Fordelen for dig er:

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse, bearbejdede emner, logistikløsninger og ingeniørrådgivning til den danske industri.
Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.