Kontakt vores team
Ønsker du at komme i kontakt med vores eksperter? Send os en besked, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.
Industrier
Valget af de rigtige befæstelsesløsninger er afgørende for en problemfri drift af varme-, ventilations- og klimaanlæg (HVAC). Efterhånden som varmepumper bliver mere almindelige, kræver både indendørs og udendørs enheder holdbare befæstelsesløsninger.

Befæstelseselementer spiller en afgørende rolle i HVAC-systemer, idet de sikrer, at enhederne er sikkert fastgjort, samtidig med at de opretholder stabilitet. Ud over at sikre forskellige materialer og komponenter bidrager de også til forsegling, produktsikkerhed og nem tilgængelighed ved vedligeholdelse. Derudover skal befæstelse opfylde både design- og funktionskrav for at sikre langvarig funktionalitet.
Ønsker du at komme i kontakt med vores eksperter? Send os en besked, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Udendørs HVAC-enheder er udsat for vind og vejr, hvilket gør det essentielt at vælge holdbare, vejrbestandige befæstelseselementer. Disse komponenter skal kunne modstå sne, regn, sol, varme og endda vibrationer. Vores befæstelsesløsninger er bygget til at håndtere disse udfordringer:

Indendørs HVAC-enheder står over for nogle af de samme udfordringer som udendørs enheder, men har egne specifikke krav. Da varmepumpens styresystem er placeret i denne del, er det vigtigt at sikre pålidelig adgang for nem vedligeholdelse. Forskellige befæstelseselementer er nødvendige til en række applikationer, såsom:
Oplev vores befæstelsesløsninger designet til både indendørs og udendørs HVAC-enheder. Fra sikring af kabinetter og ventilatorer til stabilisering af elektronik og sikring af effektiv jordforbindelse, leverer vi højkvalitetsløsninger skræddersyet til dine behov. Vores tilbud inkluderer også effektive kabel- og ledningsføringsmuligheder og holdbare adgangs- og låsesystemer for øget sikkerhed og nem vedligeholdelse.
1 million befæstelsesløsninger, værktøj og adgangs- og kontrolløsninger direkte fra lager.
ISO/IEC 17025-akkrediterede testcentre tilbyder et bredt udvalg af testmetoder.
Find den perfekte løsning til dine behov. Lad os drøfte, hvordan vi kan hjælpe.
Automatisering og logistikløsninger øger gennemsigtighed og effektivitet.
Vi leverer løsninger inden for befæstelsesteknologi for at hjælpe dig med at forblive konkurrencedygtig.
Optimal proceskontrol og kvalitetssikring digitaliserer arbejdsbeskrivelser og værktøjsinteraktioner.

E-shop
Se vores store udvalg af befæstelseselementer, elektroteknik, nitteteknik og meget mere. Find produktdata og køb direkte i vores online shop.
Køb nu