Zeichnungsteile - Schaffen Sie Mehrwert

Bossard ist auch in der Beschaffung von Zeichnungsteilen ein starker Partner. Die ganzheitlichen Dienstleistungen schaffen Mehrwert für Sie.

Grösse: 1,3 MB Format: PDF Download
Bossard Qualitätsstufen

Bestimmen Sie die richtige Qualität

Grösse: 473,6 KB Format: PDF Download
Sicherung gegen Losdrehen

Klebende Beschichtungen erzeugen eine hohe Sicherungswirkung gegen selbständiges Losdrehen

Grösse: 502 KB Format: PDF Download
Bahn

Smarte Lösungen für die Bahnindustrie

Grösse: 1,2 MB Format: PDF Download
Gewindesicherung und -dichtung

Nichtreaktive Beschichtungen von Bossard machen aus einer einfachen Schraube ein multifunktionales Verbindungselement mit neuen Eigenschaften in Bezug auf Funktion, Sicherheit und Rationalität

Grösse: 549,2 KB Format: PDF Download
Bohrschrauben – Direktverschraubung in einem Arbeitsgang

Rationelle Montage / Demontage, Universelle Einsatzmöglichkeiten

Grösse: 1,3 MB Format: PDF Download
Bossard Selection

Die Bossard Selection ist ein sorgfältig ausgewählter Auszug multifunktionaler Verbindungselemente.

Grösse: 3,2 MB Format: PDF Download
Delta-PT – Berechenbar mehr Leistung

Optimaler Materialfluss, grosse Selbsthemmung, hohe Zug- und Torsionsfestigkeit, berechenbar mehr Leistung

Grösse: 963,8 KB Format: PDF Download
DIN 7500 – Trilobulares Furchsystem

Kosten sparender Einsatz, erhöhte Festigkeit der Verbindung, metrisches Gewinde, hohe Vibrationssicherheit

Grösse: 1,6 MB Format: PDF Download
ecosyn® - grip

Losdrehsicherheit bei voller Tragfähigkeit

Grösse: 1,8 MB Format: PDF Download
ecosyn®-fix – Sicherheit und Wirtschaftlichkeit

ecosyn®-fix Schrauben vereinen mehrere Funktionen und sind damit äusserst wirtschaftlich.

Grösse: 465,9 KB Format: PDF Download
ecosyn®-lubric Flanschverbindungen

Tribologische Trockenbeschichtung, keine aufwendigen Schmiervorgänge

Grösse: 1,6 MB Format: PDF Download
ecosyn®-lubric – Tribologische Trockenbeschichtung

Einfach in der Anwendung, kann nicht vergessen werden, definierte Schmierverhältnisse, kurze Montagezeit

Grösse: 1,7 MB Format: PDF Download
ecosyn®-plast – die Schraube für Thermoplast

Grosse Tragfähigkeit, grosse Prozessfähigkeit, hohe Verbindungssicherheit

Grösse: 1 MB Format: PDF Download
Federnde Druckstücke – für die punktgenaue Position

Genaue Positionierung, schnelle Fixierung, sichere Arretierung, universell einsetzbar

Grösse: 1,3 MB Format: PDF Download
Innen-6-rund / Torx® – optimale Kraftübertragung

Optimale Kraftübertragung, geringer Verschleiss, niedrige Anpresskräfte, kein «came-out» Effekt

Grösse: 1,3 MB Format: PDF Download
Mikalor – Schlauchschellen

Breites Sortiment, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, europäisches Qualitätszeugnis

Grösse: 2,8 MB Format: PDF Download
Niettechnik - Eine grosse Bandbreite an Blindniete

FASTEKS® Blindniete sind auf dem Nietdorn bereits aufgezogen.

Grösse: 3,1 MB Format: PDF Download
Nord-Lock System-Sicherheit

Einfachste Montage, maximale Losdrehsicherheit, seit Jahren weltweit bewährt

Grösse: 2,2 MB Format: PDF Download
SHEETtracs® – sichere Dünnblechverbindungen

Hohe Festigkeit der Verbindung, gute Vibrationsfestigkeit, prozessichere Hand- und Schraubenmontage, kompatibel zu metrischen Schrauben

Grösse: 2,2 MB Format: PDF Download
Sicherungselemente – Ganzmetall

Multifunktionelle Sicherungselemente, Sicherheit gegen Lockern, Sicherheit gegen Losdrehen, Sicherheit gegen Verlieren

Grösse: 373,6 KB Format: PDF Download
Speed Niete

FASTEKS® Speed Niete sind auf dem Nietdorn bereits aufgezogen.

Grösse: 1010,1 KB Format: PDF Download
Tribologische Trockenbeschichtungen

Tribologische Trockenbeschichtungen gewährleisten eine integrierte Montagesicherheit.

Grösse: 476,5 KB Format: PDF Download
Zeichnungsteile: Ihre Zeichnung – unsere Kompetenz

kompetenter Partner, geprüfte Qualität, höchste Versorgungssicherheit, optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Grösse: 708,2 KB Format: PDF Download
PEM® Einpressbefestiger

PEM® Einpressbefestiger sorgen für absolut sicheren Halt, sind praktisch zu montieren und sparen Zeit und Kosten.

Grösse: 4,3 MB Format: PDF Download

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.