Sicherung und Dichtung von Schraubenverbindungen

 

 TufLok○
TufLok® ist ein zuverlässiges und wirtschaftliches System zur Sicherung und Dichtung von Schraubenverbindungen. Die Gewindeteile erhalten auf einem Teil des Gewindes eine hochelastische, abriebfeste, blaue Polyamidschicht. Das axiale Spiel zwischen Schraube und Muttergewinde wird damit aufgefüllt. Es entsteht eine dichte, vibrationssichere Verbindung.

 

Produktemerkmale:
  • hohe Sicherungswirkung
  • für Justierschrauben geeignet
  • dicht gegen Flüssigkeiten und Gase
  • mehrmals verwendbar
  • keine Aushärtezeit - sofort belastbar
  • für alle metallsichen Werkstoffe
  • für fast alle Oberflächen
  • unbegrenzt lagerfähig
  • beständig gegen viele Medien

Nytemp® – das "orange TufLok®" für hohe Temperaturen
Wegen der höheren Beschichtungstemperatur ist die Anwendung nur auf blanken oder phosphatierten Gewindeteilen möglich. Verlangen Sie kostenlose Musterbeschichtungen!

 

Beschichtungen – Integrierte Sicherheit

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.