Im Bereich der Verbindungstechnik bringen Kunststoffe besondere Anforderungen hinsichtlich der Montageverfahren mit sich. Bossard hat die ecosyn®-plast Schrauben auf der Basis von jahrelanger praktischer Erfahrung in der Verschraubung von Thermoplasten entwickelt. Die spezielle Gewindegeometrie von ecosyn®-plast ermöglicht eine sichere und problemlose Direktverschraubung in Thermoplaste.

Die Gewindegeometrie

Im Vergleich zu herkömmlichen Blechschrauben nach ISO 1478 haben ecosyn®-plast Schrauben:

  • Einen spitzen Flankenwinkel von 30º statt 60º
  • Einen kleineren Kerndurchmesser bei gleichem Nenndurchmesser
  • Eine grössere Gewindesteigung

 

Die Kombination dieser besonderen Eigenschaften führt zu entscheidenden Vorteilen:

ecosyn○-plast - the thread geometry

  • Grössere Gewindetragtiefe (te > tB)
  • Kleinere Radialkräfte, deshalb grössere Belastbarkeit
  • Geringere Sprengwirkung im Einschraubtubus
  • Mehr Material zwischen den Gewindeflanken (fe> fB)somit grösserer Abscherzylinder
  • Niedrigeres Eindrehmoment und höheres Überdrehmoment führt zu grösserer Montage- und Verbindungssicherheit

ecosyn®-plast – die Schraube für Thermoplast

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.