Schrauben und Muttern mit Sicherungsrippen sind hochfeste Verbindungselemente, die auch für empfindliche Oberflächen geeignet sind. Die keilförmige Form der Sicherungsrippen auf der Auflagefläche sorgt für eine einwandfreie Sicherung gegen Losdrehen. Da die Oberfläche nicht beschädigt wird, bleibt die Korrosionsschutzschicht intakt. Die Verriegelungsrippen ermöglichen eine zuverlässige Verbindung bei hohen Querbelastungen.

  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Verbus Ripp Sicherungsschrauben und - muttern

Für Verbindungen mit dynamischen Belastungen, bei denen eine hohe Vibrationsfestigkeit erforderlich ist, wie z. B.

  • Automobilbau
  • Antriebsstränge
  • Für die Erdung von Materialien mit empfindlichen Oberflächen

Verbus Ripp Sicherungsschrauben und - muttern
  • Wirksame und kostengünstige Losdrehsicherung
  • Schnelle und einfache Montage
  • Geringes Setzverhalten
  • Stabiles Anziehverhalten
  • Zuverlässige und sichere Verbindung
  • Für den mehrfachen Gebrauch geeignet
  • Verschiedene Kopfformen verfügbar
  • Abmessungen von M5-M16 für Schrauben und Muttern

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.