Vargal® Sicherungsmuttern sind für Anwendungen konzipiert, bei denen eine zuverlässige Verliersicherheit entscheidend ist. Beim Anziehen wird die Außenfeder radial verformt und gegen den Mutternkragen gedrückt, was zu einer zuverlässig kraftschlüssigen Verbindung der montierten Teile führt. Der Bediener kann normale Werkzeuge für die Montage verwenden, da ein niedriges Drehmoment ausreicht, um die gewünschte Sperrwirkung zu erreichen. Auch nach mehrmaligem Gebrauch bleibt die Klemmkraft erhalten.

  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Vargal Sicherungsmuttern Ganzmetall

Vargal®-Sicherungsmuttern werden häufig bei kritischen Anwendungen eingesetzt, wie z. B. bei

  • Eisenbahndrehgestellen
  • Dieselmotoren
  • Schaltpunkten
  • Kupplungen
  • Bremssätteln
  • Bremsscheiben
Vargal Sicherungsmuttern Ganzmetall
  • Hervorragende Vibrationsfestigkeit
  • Hochtemperaturbeständig
  • Behält die Wirkung der Klemmkraft nach mehreren Anzugsvorgängen bei
  • Einfache Montage, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
  • Korrosionsbeständig je nach Oberflächenbehandlung oder der entsprechenden Edelstahl-klasse

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.