Twolok® SEMS-Muttern sind als Sechskantmuttern mit Unterlegscheibe, Kegelscheibe, Kontaktscheibe oder Spezialscheibe erhältlich. Das Prinzip dieser Konstruktion ist die Verhinderung des Lösens in dynamischen Umgebungen.

  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Twolok SEMS-Muttern

Aufgrund ihrer hohen Zugfestigkeit und Vibrationsfestigkeit werden Twolok® SEMS-Muttern häufig in Anwendungen mit starken Vibrationen eingesetzt, wie z. B.

  • Antriebsstränge
  • Fahrzeugkarosserien
  • Motoren und Getriebe
  • Innen- und Außenverkleidungen
  • Andere Teile, die starken Vibrationen ausgesetzt sind
Twolok SEMS-Muttern
  • Bewährte Lösung gegen Lockern oder Losdrehen
  • Optimale Montage spart Zeit und Kosten
  • Lange Lebensdauer
  • Mutter Festigkeitsklasse 8
  • Erhältlich in den Abmessungen M5-M12

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.