POP® – Blindniete und Nietensysteme

Die originalen Blindniete der bekannten Marke POP® verbinden zuverlässig und effizient zwei oder mehr Teile, unabhängig von deren Werkstoff, egal ob es sich dabei um Stahl, Kunststoff oder andere Materialien mit unterschiedlichen Festigkeiten und Materialstärken handelt. Je nach Anwendung können Sie dabei aus verschiedenen Arten von Blindnieten, Materialien und Nietköpfen auswählen.

Das POP® Blindnietensystem bietet eine schnelle und einfache Montagelösung in Blechen und Verbundwerkstoffen, die selbst anspruchsvollen Anwendungen und Prozessen gerecht wird.


POP Nieten

Die Auswahl der korrekten Blindnieten, sowie Nietwerkzeuge ist ausschlaggebend. Durch keine oder schlechte Beratung können Folgeschäden entstehen, die hohe Kosten verursachen.

Die Qualität der POP Nieten konnte bereits seit vielen Jahrzehnten überzeugen. Mit unserem Sortiment bieten wir Ihnen folgende Vorteile:

 

Qualität Schritt für Schritt  in der Produktion


Breites und tiefes Sortiment ab Lager verfügbar

 

Qualität Schritt für Schritt  in der Produktion


Passende Werkzeuge

 

Qualität Schritt für Schritt  in der Produktion


Unterstützung durch Sonderanfertigungen

 

Qualität Schritt für Schritt  in der Produktion


Qualifizierte Mitarbeitende für die Beratung

 

 

POP® Nietlösungen

Das POP® Sortiment umfasst eine grosse Auswahl an Blindnieten und Blindnietmuttern.

> Zum E-Shop

  • Standard-Blindniet
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
POP Standard-Blindniet

Standard-Blindnieten von POP® sind vielseitig einsetzbar und sind in einer Vielzahl von Materialien und Kopftypen verfügbar. Ausserdem bieten Nieten mit einem Grosskopf eine breite Lastverteilung und können auch in weiche Materialien gesetzt werden. Erhältlich sind sie unter anderem in den Materialien Aluminium, Stahl, Edelstahl, Nickel-Kupfer-Legierung und Kupfer.

> Zum E-Shop

POP Standard-Blindniet
  • Railway
  • Truck und Trailer
  • Automobilindustrie
  • HVAC
  • Erneuerbare Energien
  • Leitern
  • Schaltgetriebe
  • Allgemeine Leichtbauindustrie
  • Weisse Ware
  • Ausrüstung und Maschinen für das Gesundheitswesen
  • Maschinenbau
  • Wohnwagen und Wohnmobile
POP Standard-Blindniet
  • Kostengünstige Befestigungslösung
  • Erhältlich für eine grosse Auswahl an Materialien und Kopfformen
  • Werkstückdicken von bis zu 26 mm können verbunden werden
  • Einseitige Installation möglich
  • Hohe Qualität und Leistung: Mit engen Toleranzen konstruiert und hergestellt, gewährleisten POP®-Blindniete nach höchsten Qualitätsstandards eine gleichbleibend genaue, sichere und schnelle Montage von der Blindseite

  • Becher-Blindniet
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
POP Becher-Blindniet

Der Vorteil eines POP® Becher-Blindniets liegt in der überragenden Dornsicherung. Dank einer einzigartigen becherförmigen Hülsenkonfiguration, welche verhindert, dass Dampf oder Flüssigkeit durch den gesetzten Niet gelangt, können Wasser oder druckdichte Verbindungen erzeugt werden. Unsere abdichtenden geschlossenen Blindnieten bieten eine bis zu 23 % höhere Zugfestigkeit als vergleichbare offene Niete. Darüber hinaus bieten geschlossene Niete eine 100%ige Dornverriegelung, was bei Anwendungen wie elektrischen und elektronischen Geräten ein wichtiger Faktor sein kann.

Verfügbare Materialien sind Aluminium, Stahl, Edelstahl, Nickel-Kupfer-Legierung und Kupfer. Unter anderem verfügbare Kopftypen sind Kuppel-, grosse Flansch- und Senkköpfe.

> Zum E-Shop

POP Becher-Blindniet
  • Weisse Ware
  • Elektronische Schaltschränke
  • Beleuchtungstechnologien
  • Railway
  • Truck und Trailer
  • Automobilindustrie
  • HVAC
POP Becher-Blindniet
  • Einseitige Installation möglich
  • Bis zu 23% höhere Zugfestigkeit als ein äquivalenter offener Niet
  • Mechanische Stiftverriegelung
  • Abdichtungsfähigkeit in wasser- und druckdichten Umgebungen
  • Gute Vibrationsbeständigkeit

  • Multi-Grip™ Blindniet
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
POP Multi-Grip Niet

Ein POP® Multi-Grip™-Blindniet ist eine hervorragende Lösung, um die Menge mehrerer Grössen von Standardnieten auf einen Multi-Grip™-Blindniet zu reduzieren. Der grosse Klemmbereich ermöglicht eine Konstruktionsflexibilität und einen reduzierten Nietbestand, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führen kann.

POP Multi-Grip Niet
  • Weisse Ware
  • Elektronische Schaltschränke
  • Beleuchtungstechnologien
  • Railway
  • Truck und Trailer
  • Automobilindustrie
  • HVAC
  • Maschinenbau
  • Metallindustrie
  • Elektronik
  • Gehäuse
  • Herstellung von Leitern
POP Multi-Grip Niet
  • Einseitige Installation möglich
  • Ausgleich von in der Lage abweichenden und übergrossen Löchern
  • Grosser Klemmbereich
  • Gute Vibrationsbeständigkeit


  • Presslaschen-Blindniet
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
POP Load Spreading Rivet (LSR)

Der POP®-Presslaschen-Blindniet (LSR) erzeugt nach der Installation grosse Falten auf der Blindseite. Diese Eigenschaft bietet eine grössere Auflagefläche, um das Durchziehen des Niets oder das Reissen von Kunststoffen, weichem oder anderem sprödem Applikationsmaterial zu vermeiden. Diese Eigenschaft macht den POP® LSR zur perfekten Lösung für die Installation in allen weichen oder spröden Anwendungsmaterialien.

POP Load Spreading Rivet (LSR)
  • Wohnmobile und Wohnwagen
  • Automobilindustrie
  • Railway
  • Truck und Trailer
  • Gehäuse und Behälterbau
  • Anbauteile
  • Kunststoffe und leichte Produkte im Allgemeinen
  • Maschinenbau
POP Load Spreading Rivet (LSR)
  • Einseitige Installation möglich
  • Aufgrund der grossen tragenden Fläche auf der Blindseite vermeidet der POP® LSR Schäden an weichen und spröden Anwendungsmaterialien
  • Fähig, mit übergrossen Löchern umzugehen
  • Grosser Klemmbereich

  • Peel-/T-Blindniet
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
POP Peel Rivet - Spezialniete

Der POP® Peel-/T-Blindniet ist die optimale Lösung zum Verbinden von weicheren und spröden Materialien wie Kunststoff, Gummi, Holz, GFK oder Laminaten. Der Körper des Peel-/T-Blindniets "schält" sich in "Blütenblätter", um die Anwendungsteile miteinander zu verbinden. Durch diesen Schälvorgang kann während des Setzprozesses sehr viel weniger Kraft auf das Werkstückmaterial ausgeübt werden als bei konventionellen Blindnieten.

POP Peel Rivet - Spezialniete
  • Automobilindustrie
  • Schrank- und Gehäusebau
  • Nutzfahrzeuge
  • Heizung und Lüftung
  • Kabinentüren
  • Wabenförmige Materialien
  • Fahrgestelle
  • Automobilindustrie
POP Peel Rivet - Spezialniete
  • Mechanische Verriegelung des Restnietdorns: Der Peel-/T-Niet kann hohen Vibrationen standhalten, ohne den Restnietdorn zu verlieren
  • Multi-Grip-Version verfügbar
  • Ideal für weiches und sprödes Material

  • Vgrip® Blindniet
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
POP Vgrip Blindniet

Der erweiterte Klemmbereich der POP® Vgrip®-Blindniete zeichnet sich durch ein hohes ästhetisches Erscheinungsbild und einen breiten, homogenen Wulst auf der Blindseite nach der Montage aus. Der Vgrip®-Blindniet mit seiner grossen Schließkopfform bietet eine geringere Dornbruchlast während der Anwendung, so dass er dazu beiträgt, die axiale Belastung auf die zu verbindenden Materialien zu reduzieren.

> Zum E-Shop

POP Vgrip Blindniet
  • Automobilindustrie
  • Leitern
  • Weisse Ware
  • Allgemeine Industrie
  • Erneuerbare Energien
POP Vgrip Blindniet
  • Multi-Grip-Fähigkeit (deckt eine Klemmlänge bis zu 4,0 mm ab) ermöglicht eine Reduzierung der gebrauchten Nieten, was die Lagerhaltung verbessert
  • Grosser und homogener Wulst auf der Blindseite, um erhöhten Zugkräften zu widerstehen
  • Kontrollierte Lochfüllung zur Vermeidung von hohem Druck auf die Lochleibung
  • Klapperfrei durch gesicherten verblendenden Restnietdorn
  • Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich


  • Erdungsblindniet
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
POP Terminal Tag Blind Rivet

Der Erdungsblindniet von POP® ist ein Spezialniet mit 2-4 Erdungsfahnen für Fehlströme. Die Erdungsfunktion kann über einen normalen Blindnietprozess erreicht werden.

> Zum E-Shop

POP Terminal Tag Blind Rivet
  • Automobilindustrie
  • Landwirtschaftliche Maschinen
  • Elektronische Komponenten
  • Weisse Ware
  • Allgemeine Industrie
  • Erneuerbare Energien
POP Terminal Tag Blind Rivet
  • Kupfer-Blindniet mit angebauten Erdungsfahnen
  • Auswahl an unterschiedlichen Erdungsfahnen verfügbar
  • Gute Erdungsfunktion

  • Durchzugsblindniet
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
POP Pull-Thru (PT) Rivet

POP® Durchziehniete sind eine einzigartige Lösung für elektrische Anwendungen. Mit der Konstruktion einer zweiseitigen Senkung nach dem Einbau ist die Anwendung auf beiden Seiten komplett bündig.

POP Pull-Thru (PT) Rivet
  • Automobilindustrie/EV
  • Elektronische Gehäuse
  • Computer-Server
  • Beleuchtungen
POP Pull-Thru (PT) Rivet
  • Bündig nach der Installation auf beiden Seiten
  • Kein loser Rückstandsdorn
  • Gute Klemmkraft

  • Jack-Nut® Blindnietmutter
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
POP Jack-Nut Gewindeeinsatz

Die POP® Jack-Nut® ist eine Blindnietmutter für die Installation von weichen Materialien wie Papier, Glas und Kunststoffen. Dank der geschlitzten Körperausführung kann sich die Blindnietmutter mit ihren 4 Schenkeln hinter dem Grundmaterial ausdehnen und die auftretende Klemmkraft besser verteilen.

POP Jack-Nut Gewindeeinsatz
  • Automobilindustrie
  • Kunststoffmöbel
  • Allgemeine Verbundwerkstoffe
  • Behälterbau
POP Jack-Nut Gewindeeinsatz
  • Verfügbare Grössen M4, M5, M6
  • Hohe Auszugskraft
  • Für weiche oder spröde Materialien

  • Well-Nut® Blindnietmutter
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
POP Well-Nut® Rivet Nut

Die POP® Well-Nut® mit flachem Kopf dämpft Stösse und Vibrationen bei der Verbindung von Bauteilen. Das Verbindungselement besteht aus einem Neoprenkörper mit eingebetteter Messingmutter.

POP Well-Nut® Rivet Nut
  • Automobilindustrie
  • Landwirtschaftliche Maschinen
  • Elektronische Komponenten und Gehäuse
POP Well-Nut® Rivet Nut
  • Verfügbare Grössen M3-M8
  • Gute Absorption von Vibrationen
  • Gute elektrische Isolation
  • Für weiche oder spröde Materialien

Nietwerkzeuge und -systeme

Das Angebot von POP® umfasst ein breites Sortiment an Werkzeugen und Systemen, darunter Handwerkzeuge, Druckluftwerkzeuge, Elektrowerkzeuge und Nietsysteme.

> Zum E-Shop

  • POP® Handnietgeräte
POP Handnietgeräte

POPSet™ Handwerkzeuge sind langlebig und zuverlässig und verfügen über vielfältige Anwendungsbereiche.

  • POP® Elektronietgeräte
  • Eigenschaften
POP Elektronietgeräte

Das Gerät Stanley ProSet® XT verfügt über ein „Quick Disconnect“-System, mit dem Mundstück und Spannhülse am vorderen Ende des Geräts schnell abgenommen und gereinigt werden können. Für einen sauberen Arbeitsbereich werden zudem anhand eines Vakuumsystems die abgerissenen Dorne schnell und sicher gesammelt.

POP Elektronietgeräte
  • Gutes Kraft-Gewicht-Verhältnis, Leichtbaukonstruktion
  • Schnelle und einfache Anwendung und Wartung
  • Reduzierte Ausfallzeiten, schnellere Setzzyklen
  • Ergonomisch
  • Ein-/Ausschalter, Druckluftschwenkanschluss links/rechts
  • Revisionsschalter Druckluftzufuhr

  • POP® Elektronietgeräte mit Akku
  • Eigenschaften
POP Elektronietgeräte mit Akku

Der ProSet® 2500 ist ein kabelloses, akkubetriebenes Nietwerkzeug, das für den mobilen Einsatz, Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit entwickelt wurde. Er bietet viele innovative Hochleistungseigenschaften, darunter ein patentiertes Mundstück und Spannhülse mit Schnelltrennkupplung für eine schnelle Reinigung und Wartung des Frontends ohne Werkzeug.

Für zusätzliche Reichweite in speziellen Setzsituationen ist auch ein verlängertes 5" (140 mm) Frontend erhältlich.

 

POP Elektronietgeräte mit Akku
  • Ergonomisch und leicht
  • Langer Hub (25 mm)
  • Schneller Batteriewechsel (30 Minuten)
  • Stabile Haltevorrichtung (vertikale Verwendung)
  • Automatisches Sammeln der abgerissenen Dorne
  • Gleitender Lithium-Ionen-Akku
  • Ideale Lösung für den Einsatz vor Ort