Die FASTEKS® Magazinniete sind bereits auf dem Nietdorn aufgezogen. Das macht die FASTEKS® Magazinniete einzigartig, da allein der Nietdorn gehandhabt werden muss. So ist die Prozesssicherheit mit dem Einweg-Nietdorn immer gewährleistet, denn die Bestimmung des passenden Nietdorns und die Überprüfung auf Nietdornverschleiss durch den Bediener entfallen.

Merkmale:
  • Schnelle Verarbeitung (bis zu 70 Niete pro Minute)
  • Kosteneinsparung, kein Restnietdorn, keine Abfallprodukte
  • Leichtgewichtig
  • Unterschiedlichste Materialien

  • Standard Speed
  • Eigenschaften
Fasteks speed standard
Die FASTEKS® Standard Speed Niete erzielen dank ihrer Schliesskopfbildung eine hohe Klemmkraft.
Fasteks speed standard
  • Kopftypen: Flachrundkopf, Senkkopf
  • Werkstoff: Aluminium, Stahl, rostfreier Stahl
  • Grössenbereich: Ø 3,2–4,8 mm (1/8–3/16”)

  • Multi Speed
  • Eigenschaften
Fasteks speed multi speed
Die FASTEKS® Multi Speed Niete verfügen über einen hohen Klemmbereich und eine ausgeprägte Lochleibung.
Fasteks speed multi speed
  • Kopftypen: Flachrundkopf, Senkkopf
  • Werkstoff: Aluminium, Stahl, rostfreier Stahl
  • Grössenbereich: Ø 1,9–4,8 mm (5/64–3/16”) (Flachrundkopf); Ø 3,0–4,8 mm (0,12–3/16”) (Senkkopf)

  • Grooved Speed
  • Eigenschaften
Fasteks speed grooved
Die FASTEKS® Grooved Speed Niete sind lötfähig oder lötabweisend beschichtet und damit besonders für elektronische Bauteile geeignet.
Fasteks speed grooved
  • Kopftypen: Flachrundkopf
  • Werkstoff: Aluminium, Messing
  • Grössenbereich: Ø 1,7–2,6 mm (0,067–0,10”)

  • Screw Speed
  • Eigenschaften
Fasteks speed screw
Die FASTEKS® Screw Speed Niete verfügen über ein Ausdrehgewinde und können nach der Montage wieder herausgedreht werden (der Senkkopf wird beim Nietvorgang zum Flachkopf umgeformt).
Fasteks speed screw
  • Kopftypen: Flachrundkopf
  • Werkstoff: Stahl
  • Grössenbereich: Ø 2,7–3,5 mm (0,11–0,14”)

  • Space Speed
  • Eigenschaften
Fasteks speed space
Die FASTEKS® Space Speed Niete sind als Abstandhalter bei Leiterplatten einsetzbar (Plattenstärke 0,8–2,4 mm (0,03–0,09”).
Fasteks speed space
  • Werkstoff: Messing
  • Grössenbereich: Ø 2,5–3,2 mm (0,1–1/8”)

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.