FASTEKS FILKO® Blindnietmuttern überzeugen als einteilige Gewindehohlniete, die von einer Seite „blind“, rationell und ohne Nacharbeit gesetzt werden. Sie stellen eine wirtschaftliche Lösung für die Montage von unverlierbaren Gewinden dar, auch für Anwendungen, bei denen die Plattenrückseite nicht zugänglich ist. Insbesondere an dünnen Bauteilen und Hohlprofilen wird so ein belastbares Gewinde erzeugt. Der ausgeprägte Nietwulst garantiert dabei eine hohe Ausreissfestigkeit. Die FASTEKS FILKO® Blindnietmuttern sind im Wesentlichen in drei Schaftformen lieferbar: mit Rundschaft, Rändelschaft und Sechskantschaft.

Merkmale:

  • Einseitige Montage
  • Als Blindnietmutter oder Blindnietschraube verwendbar
  • Hohe Ausreissfestigkeit dank ausgeprägtem Nietwulst
  • Einsatz an bereits oberflächenbehandelten Teilen möglich
  • Grosses Lieferprogramm an Kopfformen und Werkstoffen
  • Rationelle Verarbeitung mit hand- oder hydropneumatischen Werkzeugen
  • Stabile Klemmkraft

  • Blindnietmuttern mit Rundschaft
  • Eigenschaften
FILKO Blindnietmuttern mit Rundschaft
Die Blindnietmutter mit Rundschaft ist die universale Lösung für allgemeine Anwendungen. Lieferbar ist eine Vielfalt an Ausführungen hinsichtlich Werkstoffen, Kopf- und Schaftformen.
FILKO Blindnietmuttern mit Rundschaft
  • Kopftyp: Flachkopf / kleiner Senkkopf / Senkkopf 90º
  • Endteil: Offen / Geschlossen
  • Werkstoff: Stahl verzinkt, dickschichtpassiviert (RoHS), rostfreier Stahl A2, A4
  • Gewindegrösse: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (rostfreier Stahl A4 von M4 bis M8) Grössen in Zoll auf Anfrage erhältlich.

  • Blindnietmuttern mit Rändelschaft
  • Eigenschaften
FILKO Blindnietmuttern mit Rändelschaft
Wenn an die Verdrehfestigkeit spezielle Anforderungen gestellt werden, ist möglicherweise eine Blindnietmutter mit Rändelschaft die beste Lösung für Werkstoffe, die weicher sind als die Blindnietmutter.
FILKO Blindnietmuttern mit Rändelschaft
  • Kopftyp: Flachkopf / kleiner Senkkopf / Senkkopf 90º
  • Endteil: Offen / Geschlossen
  • Werkstoff: Stahl verzinkt, dickschichtpassiviert (RoHS), rostfreier Stahl A2, A4
  • Gewindegrösse: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (RPoly, AVRKS, RC von M4 bis M8) Grössen in Zoll auf Anfrage erhältlich.

  • Blindnietmuttern mit Sechskantschaft
  • Eigenschaften
FILKO Blindnietmuttern mit Sechskantschaft
Die Blindnietmutter mit Sechskantschaft erhöht die Verdrehsicherheit bei der Montage in Sechskantlöchern.
FILKO Blindnietmuttern mit Sechskantschaft
  • Kopftyp: Flachkopf / kleiner Senkkopf
  • Endteil: Offen / Geschlossen
  • Werkstoff: Stahl verzinkt, dickschichtpassiviert (RoHS), rostfreier Stahl A2, A4
  • Gewindegrösse: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (HEXPoly, AVHEXKS, A4 rostfreier Stahl von M4 bis M8) Grössen in Zoll auf Anfrage erhältlich.

  • Blindnietschrauben
  • Eigenschaften
FILKO Blindnietschrauben
Blindnietschrauben weisen die gleiche Hülse wie eine Blindnietmutter auf, sind dabei jedoch mit einem hochfesten Aussengewinde versehen und bieten somit mehr Flexibilität in der Fertigung. Zum Setzen dieser Verbindungselemente wird ein spezielles Mundstück benötigt.
FILKO Blindnietschrauben
  • Kopftyp: Flachkopf / Senkkopf
  • Schafttyp: Sechskantschaft / Rändelschaft
  • Werkstoff: Stahl verzinkt, dickschichtpassiviert (RoHS)
  • Gewindegrösse: M5-M6-M8. Grössen in Zoll auf Anfrage erhältlich.

  • Blindsteckmuttern
  • Eigenschaften
FILKO Blindsteckmuttern
Die Blindsteckmutter mit Flachkopf kann mit einem handelsüblichen Schraubendreher montiert werden. Sie dämpft Stösse und Vibrationen in der Verbindung von Bauteilen. Das Verbindungselement besteht aus einer Neoprenhülse mit eingebetteter Gewindebuchse aus Messing und kann zur thermischen oder elektrischen Isolierung verwendet werden.
FILKO Blindsteckmuttern
  • Kopftyp: Flachkopf / grosser Flachkopf
  • Werkstoff: Gewindebuchse aus Messing, Hülse aus Neopren
  • Gewindegrösse: Flachkopf M3-M4-M5-M6-M8 / Grosser Flachkopf M3-M4-M5-M6

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.