Die FASTEKS® Blindniete sind in verschiedenen Ausführungen, Werkstoffkombinationen, Kopfformen und Durchmessern verfügbar und bieten somit den richtigen Niet für diverse Anwendungen. Montiert werden können die FASTEKS® Standard Blindniete von Bossard in Sacklöchern, in unrunden Löchern oder in Löchern mit grossen Toleranzen. Hochfeste Blindniete eignen sich für Anwendungen, die hohen Belastungen und/oder starken Vibrationen standhalten müssen. Der Restnietdorn kann bei der Montage mechanisch in der Niethülse eingeschlossen werden, sodass er selbst bei Anwendungen mit starken Vibrationen nicht herausfallen kann. Diese Sicherungsfunktion sorgt zudem für eine äusserst hohe Scher- und Zugfestigkeit.

  • Standard-Blindniete (offen)
  • Eigenschaften
FASTEKS Standard-Blindniete (offen)
Standard-Blindniete sind die gängigsten Blindniete und stellen eine wirtschaftliche Lösung mit vielfältigen Anwendungsbereichen dar.
FASTEKS Standard-Blindniete (offen)
  • Kopftypen: Flachrundkopf, Senkkopf, grosser Kopf
  • Werkstoff:
    • Hülse: Aluminium, rostfreier Stahl A2, A4, Kupfer
    • Dorn: Stahl, rostfreier Stahl A2, A4
  • Grössenbereich: Ø 2,4–6,4 mm (3/32–1/4”)

  • Multigrip-Blindniete
  • Eigenschaften
FASTEKS Multigrip Blindniete
Multigrip-Blindniete verfügen über einen grösseren Klemmbereich und können somit bis zu drei Standard-Niete ersetzen. Der Restnietdorn kann fest und sicher in der Niethülse eingeschlossen werden. Ausserdem eignen sie sich, wenn grössere Lochtoleranzen ausgeglichen werden müssen.
FASTEKS Multigrip Blindniete
  • Kopftypen: Flachrundkopf, Senkkopf, grosser Kopf
  • Werkstoff:
    • Hülse: Aluminium, Stahl, rostfreier Stahl A2
    • Dorn: Stahl, rostfreier Stahl A2
  • Grössenbereich: Ø 3,2–4,8 mm (1/8–3/16”)

  • Becher-Blindniete
  • Eigenschaften
Fasteks blind rivets close end
Becher-Blindniete bieten luft-, wasser- und staubdichte Befestigungen. Der Restnietdorn ist verliersicher.
Fasteks blind rivets close end
  • Kopftypen: Flachrundkopf, Senkkopf, grosser Kopf
  • Werkstoff:
    • Hülse: Aluminium, Stahl, rostfreier Stahl A2, Kupfer
    • Dorn: Stahl, rostfreier Stahl C1, A2, Aluminium
  • Grössenbereich: Ø 3,2–6,4 mm (1/8–1/4”)

 

  • Peel Rivets
  • Eigenschaften
FASTEKS Peel Rivets
Die Blindseite eines Peel-Rivet-Spezialniets wird in vier Teile gespalten, die sich verformen und mit der Fügefläche verbinden. Dadurch werden eine grössere Auflagefläche und eine hohe Klemmkraft erzielt – ideal für die Montage in weiche und poröse Bauteile wie Holz, Hartfaser und Gipskarton. Ausserdem eignen sie sich für den Ausgleich von Bohrlochtoleranzen.
FASTEKS Peel Rivets
  • Kopftypen: Flachrundkopf
  • Werkstoff: Hülse: Aluminium / Dorn: Stahl
  • Grössenbereich: Ø 3,2–4,8 mm (1/8–3/16”)

  • Blindniete Grooved
  • Eigenschaften
FASTEKS Blindniet grooved
Die Blindniete Grooved kommen in Sacklöchern zum Einsatz und können sich perfekt in den Gegenwerkstoff einarbeiten. Damit bieten sie eine zuverlässige Nietlösung für weiche metallische und nicht-metallische Werkstoffe.
FASTEKS Blindniet grooved
  • Kopftypen: Flachrundkopf
  • Werkstoff: Hülse: Aluminium / Dorn: Stahl
  • Grössenbereich: Ø 3,2–4,8 mm (1/8–3/16”)

  • Blindniete F-Bulb/F-Nox
  • Eigenschaften
Fasteks Blindniete F-Bulb/F-Nox
Diese zwei Ausführungen der FASTEKS® Blindnieten verfügen über fest gesicherte, äusserst vibrantionsbeständige Restnietdorne sowie einen grossen Schliesskopf, der für eine grosse Auflagefläche sorgt. Wasserfest und korrosionsbeständig (F-Nox) eignen sich diese Blindniete perfekt für die Schiffsbauindustrie.
Fasteks Blindniete F-Bulb/F-Nox
  • Kopftypen: Flachrundkopf
  • Werkstoff: Hülse und Dorn: Stahl, rostfreier Stahl A2
  • Grössenbereich: Ø 3,2–4,8 mm (1/8–3/16”)

  • Blindniet F-Lock
  • Eigenschaften
FASTEKS Blindniet F-Lock
Ein weiterer Niet zur mechanischen Arretierung ist darauf ausgelegt, die Niethülse einzuschliessen, wenn der Restnietdorn bündig auf dem Nietkopf einrastet. Dadurch können eine äusserst hohe Vibrationsbeständigkeit sowie eine hohe Scher- und Zugfestigkeit bei grossem Klemmbereich erzielt werden.
FASTEKS Blindniet F-Lock
  • Kopftypen: Flachrundkopf, Senkkopf
  • Werkstoff: Hülse / Dorn: Aluminium / Aluminium, Stahl / Stahl
  • Grössenbereich: Ø 4,8–6,4 mm (3/16–1/4”)

  • Blindniet F-Bolt
  • Eigenschaften
FASTEKS Blindniet F-Bolt
F-Bolt Blindniete verwenden das gleiche Konstruktionsprinzip zur mechanischen Arretierung wie F-Lock Blindniete, die Arretierung des F-Bolt Niets kann jedoch von der Kopfseite aus bestätigt werden. Der F-Bolt verfügt eine sehr grosse Vibrationssicherheit, eine hohe Scher- und Zugfestigkeit und einen grossen Klemmbereich.
FASTEKS Blindniet F-Bolt
  • Kopf: Flachrundkopf, Senkkopf
  • Werkstoff: Hülse / Dorn: Stahl / Stahl, rostfreier Stahl A2 / rostfreier Stahl A2
  • Grössenbereich: Ø 4,8–6,4 mm (3/16–1/4”)

  • Blindniet F-Hem
  • Eigenschaften
FASTEKS Blindniet F-Hem
Der F-Hem Blindniet verfügt über einen geschlossenen Kopf und eine grosse Auflagefläche. Damit eignet er sich für die Montage in Dünnbleche.
Ausserdem können mit ihm grosse Bohrlochtoleranzen ausgeglichen werden. Der bündige Nietdorn bietet zudem eine sehr hohe Scher- und Zugfestigkeit und der gesicherte Restnietdorn sorgt für eine sehr hohe Vibrationssicherheit.
FASTEKS Blindniet F-Hem
  • Kopftypen: Flachrundkopf
  • Werkstoff: Hülse / Dorn: Stahl / Stahl, rostfreier Stahl A2 / rostfreier Stahl A2
  • Grössenbereich: Ø 4,8–6,4 mm (3/16–1/4”)

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.