Überall dort, wo kostengünstige, unlösbare und sichere Verbindungen erfordert sind, ist die Niettechnik die richtige Lösung. Blindnietmuttern und Blindnietsysteme sind ideal für Anwendungen mit einseitigem Zugang, von Leichtbauwerkstoffen bis hin zu hochfesten Anwendungen. Benötigen Sie eine hohe Produktionsleistung, können Sie Ihre Montage mit der Magazinniettechnik auf bis zu 70 Niete pro Minute beschleunigen. Für Anwendungen in erschütterungsintensiven Umgebungen gewährleistet unser Portfolio von markengeschützten Schliessringbolzen eine sichere und unlösbare Verbindung.

Unsere umfassende Produktpalette deckt verschiedene Nietarten, Kopfformen und Durchmesser für alle möglichen Werkstoffkombinationen ab, darunter Stahl, Kunststoff und sogar Verbundwerkstoffe und Glasfaser. Mit unseren Marken-Nietlösungen ist eine feste und sichere Verbindung garantiert:

  • Blindniete
  • Blindnietmuttern 
  • Schliessringbolzen
  • Montagewerkzeuge von handgeführten akkubetriebenen und Druckluftwerkzeugen bis hin zur Vollautomatisierung
  • Magazinniete

 

Wir liefern Niettechnikprodukte verschiedener Marken, darunter:

 Avdel

Blindnietsysteme

ecosyn®-BCT


Blindnietmuttern

 Fasteks

Magazinniete

 Fasteks Filko

Blindnietmuttern

 Huck

Schwerlastniete/Schliessringbolzen

 POP

Standard-Blindniete

Tubtara®


Blindnietmuttern
 














 

 

 

 

 

 

Die hier aufgeführten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.