Die Schrauben von SPAX® haben sich für den Einsatz im Innenbereich, im Aussenbereich, für den Holzbau und in Fenstersystemen bewährt. So stellen diese innovativen Verbindungselemente die beste Lösung für Handwerker, Heimwerker, Architekten und die Industrie generell dar.

  • Innenbereich
  • Eigenschaften
SPAX Innenbereich
Im Innenbereich werden die Schrauben hauptsächlich für Fussböden, Decken, Wände, Möbel, Treppen, Küchen und Bäder verwendet, wo fast alle Verbindungen MDF-Platten, Rückwände, Holzbauteile oder Metallbeschläge betreffen. SPAX®-M, eine der berühmten Sonderausführungen, ist besonders leistungsstark in der Montage mit MDF-Platten, mitteldichten Holzfaserplatten. Die SPAX Flanschschraube mit Kreuzschlitz hat ein höheres Drehmoment, ohne dabei jedoch den Werkstoff zu beschädigen oder zu verformen – eine weitere ideale Lösung für die Montage auf der Rückseite von Hartfaserplatten.
SPAX Innenbereich
  • Einfaches Einschrauben ohne Vorbohren
  • Punktgenaues Einschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze und SPAX CUT-Spitze
  • Zeitsparend, insbesondere bei Hartholz
  • Korrosionsschutz mit WIROX (Glanzverzinkung, frei von Chrom VI) und YELLOX (gelbe Verzinkung, frei von Chrom VI)

  • Aussenbereich
  • Eigenschaften
SPAX Aussenbereich
Im Aussenbereich werden die Schrauben in erster Linie für Terrassen, Wege und Stege, Fassaden, Pergolas und Zäune verwendet. Aus Gründen der Witterungsbeständigkeit sind hier stets SPAX Schrauben aus Edelstahl (A2 oder A4) zu empfehlen.
SPAX Aussenbereich
  • Einfaches Einschrauben ohne Vorbohren
  • Punktgenaues Einschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze und SPAX CUT-Spitze
  • Ein spezielles Fixiergewinde gewährleistet eine sichere und dauerhafte Verbindung
  • Sowohl für sichtbare als auch für unsichtbare Schraubenverbindungen geeignet

  • Holzbau
  • Eigenschaften
SPAX Holzbau
Bei Holzkonstruktionen wie Autoeinstellplätzen, Balkonen, Aufsparrendämmungen, Dachstühlen und Querverstrebungen stellen sowohl SPAX Schrauben aus Edelstahl als auch SPAX Schrauben mit WIROX-Beschichtung die besten Lösungen gegen Korrosion dar. Unabhängig von der Art des SPAX Produktes sind Qualität und Leistung der Verbindung vollständig gewährleistet.
SPAX Holzbau
  • Höchster Korrosionsschutz durch WIROX-Beschichtung oder Edelstahl-Ausführung von SPAX
  • Tellerkopfschraube mit höherem Anziehdrehmoment und grösserem Abstand zwischen den einzelnen Schrauben
  • Ideal für Rahmen und enge Holzabschnitte
  • Die SPAX Gewindestangen machen Kleber überflüssig, verfügbar in einer Länge von 800 bis 3.000 mm

  • Fensterbau
  • Eigenschaften
SPAX Fensterbau
Die FEX-Serie ist für ihren leistungsstarken Einsatz in der Fensterfertigung bekannt. Sie umfasst selbstbohrende Rahmenschrauben, selbstschneidende Schrauben, Kombischrauben, Kopplungsschrauben und Passschrauben, sowohl für PVC- als auch für Holzprofile. Neben diesen Produkten bietet der SPAX Rahmenanker eine weitere ideale Verbindungslösung für die dübellose Verschraubung nicht nur von Kunststoffrahmen oder Holzrahmen, sondern auch für die Verbindung von PVC-Rahmenprofilen.
SPAX Fensterbau
  • Vollständiges Sortiment für die Fensterfertigung
  • Präzise Montage und deutliche Reduzierung des Spleissens von Holz
  • Zylinderkopf für Holzrahmen und Flachsenkkopf mit Kunststoffabdeckkappen für Kunststoffrahmen

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.