Die Delta PT® ist eine speziell für Thermoplaste entwickelte Schraube.

Optimaler Materialfluss
Die Delta PT® Schrauben verfügen über eine enge Gewindeflankengeometrie, die für eine minimale Radialspannung sorgt. Dies ermöglicht einen ungehinderten Materialfluss bei der Montage und verringert die Gefahr einer Beschädigung des Schraubenkopfes.

Überragende Vibrationsbeständigkeit, Selbsthemmung
Aufgrund der optimierten Gewindegeometrie wird durch die grosse Flankenüberdeckung eine geringe Flächenpressung und damit eine maximale Restvorspannkraft erreicht. Zudem wird die Haltbarkeit der Schraubenverbindung verbessert.

Hohe Torsions- und Zugfestigkeit
Der V-förmige Spannungsbereich kann selbst mit einer kleineren Gewindesteigung und einer kürzeren Länge einer bis zu 50% höheren Torsions- und Zugfestigkeit standhalten.

Berechenbar mehr Leistung bei spezifischen Anwendungen
Mit dem auf die Vorspannkraft ausgerichteten DELTA® CALC Prognoseprogramm kann simuliert und vorausberechnet werden, wie die Schraube in einem bestimmten Kunststoff funktionieren wird. Ausserdem macht es qualitative Aussagen zum Verhalten der Verbindung sowohl unter statischer als auch unter dynamischer Belastung, sodass Sie sehen, wie sicher und zuverlässig die getesteten Verbindungen sein werden. Anhand der Originalbauteile des Kunden können im anwendungstechnischen Labor bei Bossard zudem die realen Werte und Einzelheiten der Verschraubungsparameter ermittelt werden. Wenn Sie eine Anfrage haben, wenden Sie sich bitte an Bossard.

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.