TAPPEX® – Gewindeeinsätze

TAPPEX® Gewindeeinsätze aus Messing, Stahl oder Edelstahl erzeugen präzise, robuste Muttergewinde in Werkstücken aus Kunststoff (Thermoplaste, Duroplaste & Laminate), GFK-Leichtmetalllegierungen und einigen kerbsensitiven Materialien.

Vorteile:

  • Schaffung eines hochfesten Gewindes in Kunststoff und Holz
  • Verschleißfrei und korrosionsbeständig
  • Ermöglicht das wiederholte Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
  • Vielseitig einsetzbar
  • Verschiedene Installationsmöglichkeiten

  • TRISERT® Gewindeeinsätze zum Einschrauben
  • Eigenschaften
TAPPEX® TRISERT® Gewindeeinsatz aus Messing zum Einschrauben

TRISERT® Gewindeeinsätze garantieren ein sauberes, spanfreies Innengewinde. Ein einzigartiger Vorteil der Gewindeeinsätze ohne Kopf ist, dass sie beidseitig verwendbar sind.

> Zum E-Shop

TAPPEX TRISERT
  • Gewindegrössen: M2, M2,5, M3, M3,5, M4, M5, M6, M8, M10
  • Ausführung: Mit und ohne Kopf
  • Montage: Eindrehen
  • Werkstoff: Messing

  • TRISERT-3® Stahl-Gewindeeinsätze zum Einschrauben in Leichtmetalle und Kunststoffe
  • Eigenschaften
TAPPEX® TRISERT-3® Gewindeeinsatz aus Stahl zum Einschrauben

Die TRISERT-3® Gewindeeinsätze aus Stahl oder Edelstahl erfüllen höchste Anforderungen, z. B. in der Medizintechnik, der Schifffahrt oder der Lebensmittelindustrie.

> Zum E-Shop

TAPPEX TRISERT-3
  • Gewindegrössen: M3, M4, M5, M6, M8, M10
  • Ausführung: Mit kleinem Kopf
  • Montage: Eindrehen
  • Werkstoff: Stahl, Edelstahl 303 vergleichbar 1.4305, Edelstahl 316 vergleichbar 1.4401

  • FOAMSERT® Gewindeeinsätze zum Einschrauben in Schaumstoffe und Holz
  • Eigenschaften
TAPPEX® FOAMSERT® Gewindeeinsatz aus Messing zum Einschrauben

FOAMSERT® Gewindeeinsätze (eine TRISERT® -Untergruppe) sind spezielle selbstschneidende Gewindeeinsätze für vorgebohrte Löcher in Schaumstoffen und Holz.

TAPPEX FOAMSERT
  • Gewindegrössen: M2, M2,5, M3, M3,5, M4, M5, M6, M8
  • Ausführung: Mit und ohne Kopf
  • Montage: Eindrehen
  • Werkstoff: Messing

  • MULTISERT® Gewindeeinsätze zum Einpressen
  • Eigenschaften
TAPPEX® MULTISERT® Gewindeeinsatz aus Messing zum Einpressen

MULTISERT® Gewindeeinsätze mit Innengewinde und ihren patentierten gezackten Befestigungsabschnitten eignen sich besonders gut zum Einpressen in thermoplastische Kunststoffe. Mögliche Montagearten: Einpressen, Ultraschalleinbettung, Wärmeeinbettung (lokales Schmelzen des Kunststoffs).

TAPPEX MULTISERT
  • Gewindegrössen: M1,6, M2, M2,5, M3 ,M3,5, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Ausführung: Mit und ohne Kopf
  • Montage: Einpressen
  • Werkstoff: Messing

  • MICROBARB® Gewindeeinsätze zum Einpressen
  • Eigenschaften
TAPPEX® MICROBARB® Gewindeeinsatz aus Messing zum Einpressen

MICROBARB® Gewindeeinsätze zum Einpressen mit Mikrorändelung sind eine Untergruppe der MULTISERT® Gewindeeinsätze und eignen sich ideal für den Einsatz in dünnwandigen Materialien.

TAPPEX MICROBARB
  • Gewindegrössen: M2, M2,5, M3, M4, M5, M6, M8, M10
  • Ausführung: Mit Kopf
  • Montage: Einpressen
  • Werkstoff: Messing

  • HIMOULD® Gewindeeinsätze für die Umspritzung
  • Eigenschaften
TAPPEX® HIMOULD® Gewindeeinsatz aus Messing für die Umspritzung

HIMOULD® Gewindeeinsätze aus Messing werden in Form- und Gussteilen eingesetzt. Dank der dünnen Wände kann der HIMOULD® direkt in die Spritzformen eingesetzt und umspritzt werden. Diese Gewindeeinsätze mit durchgängigem Innengewinde sind außerordentlich vielseitig einsetzbar für thermoplastische und duroplastische Formteile.

TAPPEX HIMOULD
  • Gewindegrössen: M2, M2,5, M3, M3,5, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Ausführung: Mit Durchgangsgewinde oder Sacklochgewinde
  • Montage: Umspritzen
  • Werkstoff: Messing

  • Werkzeuge und Geräte für Gewindeeinsätze
Werkzeuge und Geräte für Gewindeeinsätze

Wir bieten Ihnen für jede Produktlösung und jede Herausforderung das passende Werkzeug an. Unser Geräte- und Werkzeugportfolio finden Sie direkt in unserem E-Shop.