FASTEKS® Gewindeeinsätze aus Stahl oder nichtrostendem Stahl schaffen präzise, widerstandsfähige Muttergewinde in Werkstücken aus Leichtmetall und anderen Materialien mit geringer Scherfestigkeit.

Vorteile:

  • Einfache Montage
  • Selbstschneidend – kein Gewindeschneiden im Montageloch nötig

  • Gewindeeinsätze mit Schneidschlitzen
cutting slots
Innengewindegrößen:
  • M2,5–M20

Material:

  • Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt, blau passiviert, RoHS-konform
  • Nichtrostender Stahl 1.4305

  • Gewindeeinsätze mit Schneidbohrungen, kurz
cutting holes short
Innengewindegrößen:
  • M3–M16

Material:

  • Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt, blau passiviert, RoHS-konform
  • Nichtrostender Stahl 1.4305

  • Gewindeeinsätze mit Schneidbohrungen, lang
cutting holes long
Innengewindegrößen:
  • M3–M16

Material:

  • Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt, blau passiviert, RoHS-konform
  • Nichtrostender Stahl 1.4305

  • Gewindeeinsätze mit Spanreservoir, kurz
chip reservoir short
Innengewindegrößen:
  • M4–M10

Material:

  • Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt, blau passiviert, RoHS-konform
  • Nichtrostender Stahl 1.4305

  • Gewindeeinsätze mit Spanreservoir, lang
chip reservoir long
Innengewindegrößen:
  • M4–M10

Material:

  • Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt, blau passiviert, RoHS-konform
  • Nichtrostender Stahl 1.4305

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.