Nytemp® ist eine zuverlässige, kostengünstige und hitzebeständige Gewindebeschichtung. Der hochelastische, verschleißfeste Nylon-Fleck wird auf das Gewinde aufgetragen. Das Spiel zwischen Außen- und Innengewinde wird eliminiert, wodurch die Verbindung vibrationsfest wird.

  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Nyltemp Gewindebeschichtung mit Klemmwirkung
  • Automobilindustrie
  • Militär
  • Luft- und Raumfahrt

Nyltemp Gewindebeschichtung mit Klemmwirkung
  • Verliersicherung (Fleck) oder Dichtung (Rundum) für Schraubverbindungen
  • 180º (Fleck) oder 360º (Rundum) beschichtet
  • Mehrmals wiederverwendbar
  • Beständig gegen Schmierstoffe, Kraftstoff und die meisten handelsüblichen Lösungsmittel
  • Sehr kostengünstig
  • Umweltfreundlich
  • Großer Temperaturbereich -56ºC-200ºC
  • Geeignet für fast alle Metalle

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.