Nylstop-Muttern sorgen mit einem integrierten Nylonring für eine feste, verliersichere Verbindung von Mutter und Schraube. Die Produkte sind auch in den Festigkeitsklassen 8 und 10 sowie in den Werkstoffen Edelstahl A2 und A4 erhältlich und eignen sich für unzählige verschiedene Anwendungen. Nylstop-Muttern können in allen industriellen Anwendungen mit einem breiten Durchmesserbereich von M10x0,75 bis M90x2 eingesetzt werden.

Mit Nylstop bieten wir Ihnen auch eine einteilige, selbstsichernde Nutmutter an, die eine hervorragende Kombination aus Standard-Sicherungsmuttern und Nutmuttern ist. Reduzieren Sie die Montagezeit und die damit verbundenen Kosten.

  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Nylstop selbstsichernde Muttern
  • Vielfältige industrielle Anwendungen, insbesondere mit Anforderungen an die Vibrationsfestigkeit
Nylstop selbstsichernde Muttern
  • Korrosionsbeständigkeit mit Zink-Nickel-Beschichtung (720 Stunden im Salzsprühtest)
  • Prozesssicher für die automatisierte Montage durch gleichbleibend hohe Qualität
  • Bis zu 15-fache Wiederverwendbarkeit
  • Chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Lösungsmittel und ölbasierte Flüssigkeiten
  • Temperaturbeständig von -40°C bis 140°C

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.