Das Spelsberg-Gehäuse garantiert eine schnelle und einfache Installation sowie eine wartungsfreie Langlebigkeit. In ihrem Sortiment finden sich eine Reihe von Produkten für Sicherheitsanforderungen, wie z. B. das AK-System mit feuerfesten Abzweigdosen, halogenfreien Abzweigdosen, Verteilerkästen und anderen Klemmenblockgehäusen.

  • TG-Serie
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Spelsberg TG-Serie

TG Serie beinhaltet TG ABS und TG PC, die trotz unterschiedlicher Anwendungen mit dem gleichen hochwertigen Design und der gleichen glänzenden Oberfläche arbeiten.

Spelsberg TG-Serie
  • Energie- und Gebäudetechnik
  • Elektroinstallationen, elektrischer Funktionserhalt
  • Schaltanlagenbau

Spelsberg TG-Serie
  • Zeitsparende Schnellverschluss-Systeme
  • Flexibilität durch glatte Seitenwände
  • Integrierte Deckelhalterung
  • 9 Standardgrössen

  • TK-Serie
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Spelsberg TK-Serie
TK-Serie erweitert eine breite Palette von Industriegehäusen mit Polystyrol oder robusten Polycarbonat-Elementen, die sowohl in Bezug auf den Bauraum als auch auf die kompakte Bauweise ein hervorragendes Layout bieten. Bei der Entwicklung der TK-Serie werden viele Anforderungen erfüllt und Flexibilität durch ein umfangreiches Zubehörprogramm geboten.
Spelsberg TK-Serie
  • Energie- und Gebäudetechnik
  • Elektroinstallationen, elektrischer Funktionserhalt
  • Schaltanlagenbau

Spelsberg TK-Serie
  • Schutzart IP66
  • Verschiedene Qualitäten (PS, PC, AL) und Grössen
  • Langanhaltender Korrosionsschutz

  • AL-Serie
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Spelsberg AL-Serie
Die besondere Anwendung von Aluminiumgehäusen zielt auf den Schutz vor elektromagnetischen Störungen und elektrostatischen Entladungen ab. Die AL-Serie bietet dem Kunden auch leitfähige Dichtungen und Chemikalienbeständigkeit.
Spelsberg AL-Serie
  • Energie- und Gebäudetechnik
  • Elektroinstallationen, elektrischer Funktionserhalt
  • Schaltanlagenbau

Spelsberg AL-Serie
  • Schnell installiert
  • Korrosionsschutz durch pulverbeschichtete Oberfläche
  • Hohe Schlagfestigkeit – IK 09
  • 16 Standardgrössen

  • AK-Serie
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Spelsberg AK-Serie
Der sichere Kleinverteiler von Spelsberg - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten, halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet. Integrierte Belüftungselemente unterstützen die langzeitige Funktionalität durch Verminderung der Kondenswasserbildung.
Spelsberg AK-Serie
  • Sportanlagen
  • Industrieanlagen oder Wasser-/Abwassersysteme

Spelsberg AK-Serie
  • Zahlreiche Sollbruchstellen für variable Kabeleinführungen
  • Ergonomische Form für eine einfache Bedienung
  • Schnell montiert, wartungsfrei
  • Für Innen- und Aussenanwendungen
  • Halogenfrei, PVC und Silikon, Brandschutzklasse E30 bis E90
  • UV-resistent

  • GEOS Gehäuseserie
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Spelsberg GEOS Gehäuseserie
Das innovative Dichtungssystem "Drain protect" gewährleistet die Langlebigkeit der Gehäuse unter allen Einflüssen von Umwelt, Öl, Fett sowie unter Witterungseinflüssen wie Regen und Temperaturschwankungen.
.
Spelsberg GEOS Gehäuseserie
  • Raue Industrieumgebungen und Aussenanwendungen
  • Steuerungs- und Energietechnik, Kommunikationstechnik

Spelsberg GEOS Gehäuseserie
  • Resistent gegen UV und Korrosion
  • Hohe Schlagfestigkeit – IK 09
  • Sehr anwenderfreundlich in der Bearbeitung
  • Leichtgewichtig
  • Integrierbare Belüftungssysteme

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.