Reiku bietet Ihnen eine umfassende Lösung für das Kabelmanagement einschließlich Wellrohren, Anschlussarmaturen, Wärme- und Strahlenschutz. In vielen Anwendungen in den Bereichen Automotive, Luftfahrt, Marine, Transport, Nutzfahrzeug und Maschinen profitieren Kunden von ihrem großartigen Design und ihrer vorzüglichen Industriequalität. Effektivität und Kosteneinsparung durch den Einsatz von Reiku Kabelschutzlösungen.

  • Kabelschutzsystem
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Reiku Kabelschutzsystem
Egal, wo Sie und Ihr Kunde einen Schlauch- oder Kabelschutz suchen, Reiku unterstützt Sie mit dem flexiblen, schnellen und gut geschützten System als Komplettlösung mit Wellrohren, Klemmen, Stützen, Sonderanschlüssen (mit oder ohne integrierte Dichtung), Verteilern usw., Standard oder kundenspezifisch. Mit dem Kabelschutzsystem von Reiku können Kabel und Leitungen an vielen Arbeitsplätzen geschützt werden – sparen Sie Zeit, Installationskosten und andere zusätzliche Betriebskosten mit dem Kabelschutzsystem von Reiku.
Reiku Kabelschutzsystem
  • Luft- und Raumfahrt
  • Bahntechnik/Rolling stock
  • Nutzfahrzeuge
  • Schiffbau
  • Maschinenbau
  • Elektroinstallation
  • Generelle Industrieanwendungen

Reiku Kabelschutzsystem
  • Einfache Montage und Demontage, schnelle Anschlüsse
  • Langlebig und trotzdem leichtgewichtig
  • Schmale Biegeradien, hochflexible bis verstärkte Ausführungen
  • Vibrationsfeste Verbindungen

  • Robotik Lösungen
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Reiku Robotik Lösungen
In der Robotik- und Automatisierungsindustrie kann Ihnen der entscheidende Erfahrungsschatz helfen, höhere Qualitätsansprüche und spezifische Anforderungen zu erfüllen. Das großartige Design von geometrischen Rohren mit qualifiziertem Material verspricht Ihnen und Ihrem Kabelsystem eine hohe Lebensdauer und Langlebigkeit.
Reiku Robotik Lösungen
  • Robotik
  • Automation

Reiku Robotik Lösungen
  • Halogenfrei
  • Schutz gegen Liquide und Schmutz

  • Systemummantelungen
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Reiku Systemummantelungen
Wenn es darum geht, elektrische Kabel und Leitungen zu bündeln und zu schützen, können Reiku Systemummantelungen aus PVC oder vinylbeschichtetem Nylongewebe eine perfekte Lösung darstellen. Reiku bietet verschiedene Arten von Überlappungsverschlussverfahren (Typ Z/R/M/G) auf der gesamten Länge der Ummantelung an. Die grosse Auswahl an Durchmessern von 9 mm bis 120 mm und Längen bis zu 50 Metern bietet fast für sämtliche Applikationen eine passende Lösung – massgeschneidert auf den Einsatzbereich.
Reiku Systemummantelungen
  • Kabelbündelung und -schutz
Reiku Systemummantelungen
  • Schnelle Verschlusssysteme
  • In allen Industriesektoren einsetzbar
  • Halogenfrei, selbstverlöschend
  • Bundeswehr- und telekommunikationskonform (Deutschland)

  • Hitzeschutz
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Reiku Hitzeschutz
Um Kabel sicher vor Strahlungswärme zu schützen, müssen die Anwendungstemperatur, die Gebrauchsdauer und die vielfältigen Formen und Typen der Kabel berücksichtigt werden. Grundsätzlich bestimmen die Materialtypen den Grad des Wärmeschutzes. Reiku bietet drei Varianten aus Glasgewebe, Silikongewebe und Para-Aramid, Strahlungstemperatur bis +350ºC, +650ºC und 800ºC. Nebst Standardabmessungen sind die Hitzeschutzmatten als Stoffe, Streifen oder Schläuche nach spezifischen Anforderungen erhältlich.
Reiku Hitzeschutz
  • Automobilindustrie
  • Luftfahrt
  • Petrochemie
  • Kunststoffindustrie
  • Glashütten
  • Reaktoren

Reiku Hitzeschutz
  • Sicherheit
  • Vielseitige, widerstandsfähige Lösung für raue Umgebungen

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.