Nexans Power Accessories bietet hochwertige Produkte für die Kabel- und Leitungsnetzwerke an. In unserem Sortiment finden Sie modernste Anschlusslösungen für den Anschluss von Aluminium- und Kupferleitern. Wir können Ihnen Presskabelschuhe, Pressverbinder, mechanische Kabelschuhe, Pressverbinder und Klemmwerkzeuge anbieten.

  • Presskabelschuhe
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Nexans Presskabelschuhe
Die Presskabelschuhe sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Für kleine Querschnitte oder Normalausführung mit oder ohne Sichtloch. Zusätzlich auch in Kupfer oder Aluminium für die entsprechenden Leiter.
Nexans Presskabelschuhe
  • Energiesektor
  • Automation
  • Roboter-Industrie
  • Bahnindustrie
  • Maschinenbau

Nexans Presskabelschuhe
  • VDE-konform
  • Ausführung mit und ohne Sichtloch

  • Mechanische Kabelschuhe
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Nexans Mechanische Kabelschuhe
Mechanische Kabelschuhe mit hochfester Aluminiumlegierung sorgen für einen Wirkungsgrad der Anschlussleitungen von 1kV bis 52kV. Sie sind mit Anschlussschrauben entweder aus Messing oder einer hochfesten Aluminiumlegierung erhältlich. Sie können für einen sehr grossen Leiterquerschnitt (16-1000 mm2) und für Kupfer- und Aluminiumleiter verwendet werden.
Nexans Mechanische Kabelschuhe
  • Energiesektor
  • Automation
  • Roboter-Industrie
  • Bahnindustrie
  • Maschinenbau

Nexans Mechanische Kabelschuhe
  • Einfache Installation ohne Einsatz von Crimpwerkzeugen
  • Minimierung der Lagerhaltungskosten durch den Querschnitt
  • VDE konform
  • Mehrere Größenbereiche

  • Pressverbinder
Nexans Pressverbinder
Wir bieten Ihnen Pressverbinder in verschiedenen Ausführungen. Zugentlastende Pressverbinder aus Kuper und Aluminium oder auch Bimetall (Kuper/Aluminium). Zusätzlich zugfeste Pressverbinder und diverse Reduzierhülsen.

  • Mechanische Verbinder
Nexans Mechanische Verbinder
Mechanische Verbinder sind für Anschlussleitungen von 1kV bis 52kV erhältlich.

  • Abzweigklemmen
Nexans Abzweigklemmen
Die Abzweigklemmen sind in Kupfer oder auch in Aluminium erhältlich. Zusätzlich finden Sie auch C-Abzweigklemmen in unserem Standardsortiment.

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.