Die Kabelverschraubungen von Jacob werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, als Verbindung eines Kabels oder einer Leitung in elektrische Schaltanlagen, Steuerungen und deren Schaltschränken. Für spezielle Anforderungen wie Meerwasser, Salznebel, Staub, Öl und Gas, Temperaturschwankungen und Gefahrenbereiche werden Kabelverschraubungen besonders für hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit benötigt. Was auch immer die Anwendung ist, wir haben die richtige Lösung dafür.
Die Produktlinien von Jacob für Kabelverschraubungen lassen sich in zwei große Serien unterteilen: WADI und PERFECT.

Applikationen:

  • Energiesektor
  • Automation
  • Roboter-Industrie
  • Bahnindustrie
  • Maschinenbau
  • Öffentliche Verkehrsmittel
  • Weitere spezielle Umgebungen & Gefahrenbereiche

Messing-Kabelverschraubungen können die PERFECT Kabelverschraubungen aufgrund ihres kleinen Anteils von Blei als dritte Komponente verbessern. So kann beispielsweise CuZn39Pb3 beständig gegen Wasser, Dampf und Kochsalzlösungen sowie viele organische Flüssigkeiten sein. Die Oberfläche wird normalerweise verzinkt, um den Korrosionsschutz zu verbessern. Manchmal ist die Vernickelung auch als dekorative Funktion erhältlich. Kunststoffe und Polymermaterialien werden heute auch in fast allen Lebens- und Industriebereichen eingesetzt. Es gibt viele positive technische Eigenschaften wie Formbarkeit, Elastizität, Bruchfestigkeit, Temperatur- und Hitzebeständigkeit sowie chemische Beständigkeit, die durch die Auswahl der Rohstoffe, das Herstellungsverfahren und die Einarbeitung von Additiven stark variiert werden können.

Kabelverschraubungen aus Metall

  • PERFECT
  • Eigenschaften
Jacob PERFECT Kabelverschraubungen aus Metall
Durch den lammellenförmigen Dichteinsatz ist ein grosser Klemmbereich möglich. Neben einer großen Auswahl an Standardausführungen stehen auch zwei verschiedene EMV-Ausführungen zur Verfügung. Die Schutzarten sind IP68 und IP69K. Der Größenbereich reicht von M12 bis M63 mit acht verschiedenen Gewindegrössen und bildet die Basis für die eindeutige Zuordnung des Zubehörs.
Jacob PERFECT Kabelverschraubungen aus Metall
  • Grosser Klemmbereich
  • Kabelschutz
  • UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, auch für den Außeneinsatz geeignet
  • Wasserdicht bis 50 Meter, IP68 konform (5 bar)

WADI Familie

Zur WADI Familie gehören die Ausführungen WADIone, WADIrail and WADIheat, mit der speziellen Einteilig-Zweiteiligen Dichtung. Für grössere Klemmbereiche kann der Innenring der Dichtung ganz einfach entfernt werden (siehe Abbildung unten). Die EMV-Klammer kann bei alle Grössen nachgerüstet werden. Die möglichen Schutzarten sind IP66, IP67 und IP69. Der Größenbereich reicht von M12 bis M63 mit acht verschiedenen Gewindegrössen und bildet die Basis für die eindeutige Zuordnung des Zubehörs.

  • WADIone
  • Eigenschaften
Jacob WADIone
Dieser Typ ist für den Maschinenbau, Elektro- und Elektronikgehäuse und vereinzelt für Außenanwendungen geeignet. Der Dichteinsatz gewährleistet eine rundum schützende Funktion des Kabels. Die WADIone ist in Messing und auch in Edelstahl erhältlich.
Jacob WADIone
  • Grosser Dicht- und Klemmbereich
  • Kabelschutz
  • Hohe Zugentlastung
  • UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, auch für den Außeneinsatz geeignet
  • Wasserdicht bis 100 Meter, IP68 konform (10 bar, für 30 Minuten)

  • WADIrail
  • Eigenschaften
Jacob WADIrail
Die Kabelverschraubung aus Messing mit einem Dichteinsatz, welcher die höchsten Ansprüche an das Brandverhalten gemäss UL94-V0 erfüllt. Der Temperaturbereich liegt zwischen -60ºC und +100ºC, der häufig in Schienenfahrzeugen, Elektroinstallationen und Tunnelbau oder anderen Außenanwendungen eingesetzt wird, bei denen Brandschutz, UV-Schutz, Witterungsbeständigkeit und die Temperatur entscheidend sind.
Jacob WADIrail
  • Dichteinsatz erfüllt höchste Ansprüche an das Brandverhalten nach UL94 V-0
  • Grosser Klemmbereich und guter Kabelschutz
  • UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, auch für den Außeneinsatz geeignet
  • Halogenfrei
  • Sehr hohe Zugentlastung

  • WADIheat
  • Eigenschaften
Jacob WADIheat
WADIheat ist für hohe Temperaturen und Temperaturschwankungen von -40ºC bis +200 ºC ausgelegt. Damit ist es die ideale Lösung für extreme Umgebungen wie z. B. Heizungsanlagen. Hutmuttern und Zwischenstutzen können sowohl aus Messing als auch aus Edelstahl gefertigt werden.
Jacob WADIheat
  • Einsetzbar in Umgebungen mit Temperaturen bis +200°C
  • Sehr grosser Dicht- und Klemmbereich
  • UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, auch für den Außeneinsatz geeignet
  • Sehr hohe Zugentlastung

  • PERFECT plus Ex
  • Eigenschaften
Jacob PERFECT plus Ex
PERFECT plus Ex Kabelverschraubungen sind bestimmt für explosionsgefährdete Bereiche.
Jacob PERFECT plus Ex
  • Großer Dicht- und Klemmbereich
  • Kabelschonend
  • Einfache Installation
  • Temperaturbereich -40 ~+85°C
  • Schutzart: IP66 / IP68 - 10 bar (30 Min.)

Kabelverschraubungen aus Kunststoff

  • PERFECT
  • Eigenschaften
Jacob PERFECT Kabelverschraubungen aus Kunststoff
PERFECT Kunststoff-Kabelverschraubungen bieten ein breites Anwendungsspektrum im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, für zuverlässige, sichere und normgerechte Verbindungen mit hoher mechanischer, dynamischer, thermischer und chemischer Belastung.
Jacob PERFECT Kabelverschraubungen aus Kunststoff
  • Integrierte Zugentlastung
  • Großer Dicht- und Klemmbereich
  • Einfache Installation

  • PERFECT FIX
  • Eigenschaften
Jacob PERFECT FIX
Die Schnellverschraubung ohne Gewinde. Besonders nützlich bei engen Platzverhältnissen. Einfach und effizient kann sie von einer Seite des Schrankes/Gehäuses ohne weitere Kontermuttern montiert werden. Ein solches Design bietet eine schnellere Montage/Demontagezeit, was sich auch in einer Kostenersparnis widerspiegelt.
Jacob PERFECT FIX
  • Manuelle Montage, keine Werkzeuge erforderlich
  • Einfache Montage von aussen, ohnen Gegenmutter
  • Perfekt bei engen Platzverhältnissen
  • Für Wandstärke 1-4 mm
  • Zugentlastung

Kabeldurchführungssysteme

  • KADP
  • Eigenschaften
Jacob KADP Kabeldurchführungssysteme
Die Kabeldurchführungsplatte KADP dient zum Einführen und Abdichten von Kabeln in Gehäuse, Maschinen und Schaltschränke und ist hochflexibel für verschiedene Anwendungen.
Die Platte ist perfekt, wenn der Platz begrenzt ist, da mehrere Kabel in die Platte eingeführt werden können. Eine hohe Packungsdichte wird durch die ideale Anordnung der Kabeleinführungen erreicht.
Die Installation von KADP in das Gehäuse erfolgt mit einem einzigen Klick. Die Kabel werden einfach durch die Membranen geschoben und die Arbeit ist erledigt - mühelos und zeitsparend.
Jacob KADP Kabeldurchführungssysteme
  • Montage ohne Werkzeug
  • Temperaturbereich -30ºC - +100ºC
  • Klemmbereich 3-20 mm
  • Zur Einführung von Kabeln, Schläuchen, Pneumatik- und Hydraulikleitungen
  • Alternative: KADL zum Einführen von vorkonfektionierten Kabeln mit Stecker

  • KADL
  • Eigenschaften
Jacob KADL Kabeldurchführungssysteme
Wann immer vorkonfektionierte Kabel in ein Gehäuse eingeführt werden müssen, ist die neue KADL die perfekte Lösung. Im Handumdrehen ist die KADL mit einem Klick installiert - einfach und zeitsparend. Darüber hinaus kann die KADL vergrößert und angepasst werden. Der modulare Aufbau ermöglicht eine schrittweise Installation von 5 bis 25 Kabeln in eine Gehäusewand und sorgt für Flexibilität. Mit nur 16 Dichtungstüllen, die eine hohe Zugentlastung bieten, kann ein Klemmbereich von 3 bis 32,5 mm abgedeckt werden.
Jacob KADL Kabeldurchführungssysteme
  • Montage ohne Werkzeug
  • Temperaturbereich -30ºC - +100ºC
  • Klemmbereich 3-32,5 mm
  • Modular aufgebaut und auf bis zu 25 Durchführungen erweiterbar
  • Zugentlastung kann mit einem Kabelbinder noch verbessert werden

  • Dichtungsdurchführungen
  • Eigenschaften
Jacob Dichtungsdurchführungen
Mit den Modellen G501, G502, G503, G504, G506 und G507 bietet Ihnen die G500-Serie einen außergewöhnlich großen Klemmbereich. Die Durchstoss-Membrane sorgt für eine runde Öffnung. G500 ist mit einer Membrane ausgestattet, die sich dicht um das Kabel herum schließt, so dass dies eine Schutzart von IP67 ermöglicht.
Jacob Dichtungsdurchführungen
  • Einfacher, zeit- und platzsparender Einkauf
  • Durchstoss-Membrane
  • Halogenfrei
  • Schutzart IP67

  • Druckausgleichselemente
  • Eigenschaften
Jacob Druckausgleichselemente
Wasserdichte Gehäuse mit hohen Schutzarten IP67 oder IP68 für den Außeneinsatz sind nicht automatisch gegen Dampf und Feuchtigkeit versiegelt. Um Unterdruck, hohe Luftfeuchtigkeit und Kondensation im Inneren des Gehäuses zu vermeiden, ist ein kontinuierliches Lüftungs- und Druckgleichgewicht erforderlich. Diese Schutzfunktion kann durch die Verwendung eines Druckausgleichselements erreicht werden, welches schnell und einfach zu installieren ist.

Der Körper des Druckausgleichselements besteht aus einem druckfesten Polyamid PA6 oder Inox. Im Inneren befindet sich eine hochwertige, atmungsaktive und wasserdichte PES-Membran, die für einen kontinuierlichen Lüftungs- und Druckaustausch und eine Belüftung zwischen dem Gehäuse und seiner Umgebung sorgt und den Schutz vor Feuchtigkeit gewährleistet.
Jacob Druckausgleichselemente
  • Schutz für technische Gehäuse gegen Kondenswasserbildung bei Temperatur- und Druckschwankungen
  • Kontinuierliche Belüftung und Anpassung des Innendrucks
  • Hochwertige, atmungsaktive und wasserdichte PES-Membran

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.