HellermannTyton bietet Kabelbinder und Kabelhalterungen für industrielle Anwendungen an. Hochwertige Materialien gewährleisten einen langlebigen Einsatz, die Einhaltung von Industriestandards und die Eignung für spezifische Anwendungsumgebungen.
Das umfangreiche Sortiment an Kabelbindern umfasst solche mit innenverzahnten, außenverzahnten und metallischen Kabelbindern, Lösungen speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Vibrationsstabilität, Kabelbinder mit offenem Kopf, etc.

  • Q-tie Kabelbinder
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Hellermann Q-tie Kabelbinder

Q-tie steht für innovatives und sicheres Design zum Bündeln und Fixieren von Kabeln in verschiedenen Anwendungen. Sie sind in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich. Das innovative Design des offenen Kopfs ermöglicht ein einfaches Einführen auch unter schwierigen Bedingungen.

e-Shop

Hellermann Q-tie Kabelbinder
  • Automobilindustrie
  • Elektro-/Elektronik-Industrie
  • OEM-Industrie
  • Telekommunikations-Industrie

Hellermann Q-tie Kabelbinder
  • Design mit offenem Kopf für einfaches Schliessen des Kabelbinders
  • Kosteneinsparung und Effizienz (25% Zeitersparnis)
  • Erhältlich für wärmestabilisierte oder wetterbeständige Anwendungen

  • Glasfaserstift-Verschluss KR
  • Anwendungen
  • Eigenschaften

Diese Kabelbinder zeichnet sich durch seine glatte Innenseite und den einzigartigen Verriegelungsmechanismus aus. Das spezielle Design sorgt für eine sichere Bündelung der Kabel und Leitungen selbst in schwierigen Umgebungen.

e-Shop

hellermantyton_ Cable tie glass fiber pin
  • Windkraftanlagen
  • Schienenfahrzeugbau
  • Automobilindustrie
  • Elektroindustrie
  • Luft- und Raumfahrt
  • Verteidigungsindustrie
hellermantyton_ Cable tie glass fiber pin
  • Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung, Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden
  • Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift
  • Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung
  • Für das Abbinden wird ein spezielles KR Werkzeug benötigt

  • Befestigungsbinder Q50REC 2-teilig
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
hellermantyton_ Fixing tie Q50REC

Die Q50REC Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.

e-Shop

hellermantyton_ Fixing tie Q50REC
  • Automobilindustrie
  • Elektroindustrie
  • Schaltschrankbau
  • Kabelkonfektion
hellermantyton_ Fixing tie Q50REC
  • Befestigungsbinder mit EdgeClip und Q-tie vormontier
  • Offener Binderkopf für schnelles und einfaches Einschlaufen mit integrierter Vorverriegelungsfunktion
  • Der Q-tie spart mehr als 25% an Arbeitszeit bei der Anwendung
  • Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
  • Für Kanten von 1-3mm.

  • Pastensockel
  • Anwendungen
  • Eigenschaften

Der PMB5 Pastensockel ist eine Alternative, wenn Schraubbefestigungen nicht möglich sind. Aufgrund des Designs kann der Pastensockel auch auf unebenen Flächen eingesetzt werden. Der PMB5 Sockel wird mit pastösem / flüssigem Kleber befestigt.

e-Shop

  • Bahnindustrie
  • Automobilindustrie
  • Regenerative Energien
  • Elektroindustrie
  • Schaltschrankbau
  • Pastensockel für Befestigungen mit pastösen/flüssigen Klebstoffen
  • Sockelgeometrie bietet optimalen Formschluss mit dem ausgehärteten Kleber
  • Sockel aus hitzebeständigem PA 6.6
  • Kann auch mit Heisskleber verarbeitet werden

  • Befestigungssockel FlexTack
  • Anwendungen
  • Eigenschaften

Die FlexTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für gebogene und abgewinkelte Oberflächen. Der verwendete Acrylat-Klebstoff ist für hoch- und niederenergetische Oberflächen geeignet.

e-Shop

hellermantyton_cable tie mount flex track
  • Automobilindustrie
  • Elektroinstallation
  • Elektroindustrie
  • Industrielle Automatisierung
  • Bergbauindustrie
  • OEM Industrie
  • Offshore
  • Schienenfahrzeugbau
  • Schiffbau
  • Telekommunikation
  • Schwerlastindustrie
  • Windkraftanlagen
  • Schaltschrankbau
hellermantyton_cable tie mount flex track
  • Flexibler Sockel für abgerundete und gewinkelte Oberflächen
  • Größere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung
  • Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit
  • Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen
  • Schnelle, einfache und flexible Montage
  • Kann auch für hochenergetische Oberflächen wie Metall oder Glas verwendet werden.

  • RFID Kabelbinder
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Hellermann RFID Kabelbinder
Die in Kabelbindern verwendete RFID-Technologie ermöglicht eine klare und schnelle Identifizierung.
Hellermann RFID Kabelbinder
Kabelbinder mit RFID-Technologie werden insbesondere für Inspektionen, Bestandsführungen, Wartungen und Reparaturen eingesetzt.
Hellermann RFID Kabelbinder
  • Schnelle Datenverwaltung
  • Vermeidung von manuellen Fehlern
  • Für schlanke Prozesse
  • Flexibilität, kontaktlose Datenkommunikation

  • Q-Mount Kabelbefestigungen
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Hellermann Q-Mount Kabelbefestigungen
Q-Mount Kabelbinderhalterungen werden mit Kabelbindern verbunden, um das Kabelbündel an seinem Platz zu halten. Sie sind entweder als Schraublösung oder als selbstklebende Version erhältlich. Q-Mount ist das perfekte Gegenstück zur Kombination mit Q-ties, wenn Kabel in vertikaler Position verlegt werden.
Hellermann Q-Mount Kabelbefestigungen
  • Automobilindustrie
  • Elektro-/Elektronik-Industrie
  • OEM-Industrie
  • Telekommunikations-Industrie

Hellermann Q-Mount Kabelbefestigungen
  • 4- und 2-Weg-Einführungen, selbstklebende Kabelhalterungen, flexibel und schneller in der Anwendung
  • Kosten- und Zeitersparnis durch Kleben statt Schrauben bei Verwendung von Klebehalterungen
  • Hohe Temperaturbeständigkeit

Für die Bereitstellung von Diensten verwendet diese Website Cookies. Sie stimmen dem zu, indem Sie auf "OK" klicken und / oder unsere Dienste nutzen. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen, um Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Änderung der Speicherbedingungen zu erhalten.