Die Kernkompetenz der Elektroinstallation besteht darin, mit modernsten Produktionsmethoden und erstklassigen Prozessen die Funktionalität und Sicherheit der Anlagen zu gewährleisten. Elettrocanali ist seit vielen Jahren ein führender Hersteller in den Bereichen Kanalsysteme, Industriestecker und -buchsen, Leitungen und Armaturen, Schaltschrankmanagement und bietet praktische, funktionelle und sichere Lösungen für fast alle industriellen Anforderungen.

  • Kabelkanalsysteme
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Elettrocanali Kabelkanalsysteme
Die Elettrocanali Kabelkanäle bestehen aus selbstverlöschendem Technopolymer auf PVC-Basis und sind hoch UV-beständig. Um Platz in der Installation zu sparen gibt es eine Produktepalette mit teilbaren Kanalsystemen, damit verschiedene Stromkreise von Strom, Telefon bis zu Datenübertragung in einem Kanal verwaltet werden können. Mit weiterem Zubehör, Ableitungsboxen oder Geräteboxen kann der Kunde das Gesamtsystem flexibel verwalten, um sowohl funktionale als auch ästhetische Anforderungen zu erfüllen.
Elettrocanali Kabelkanalsysteme
  • Automation
  • Robotik
  • Bahntechnik
  • Verkehrstechnik
  • Maschinenbau

Elettrocanali Kabelkanalsysteme
  • Keine scharfen Kanten von der Abdeckung
  • Zubehör ergänzt die Integrität
  • Schnelle und präzise Montage durch Bodenperforation
  • Hohe Sicherheit durch mehrere Schaltkreise

  • Kabelschutzschläuche
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Elettrocanali Kabelschutzschläuche
Alle Spezifikationen des Schutzschlauchsystems von Elettrocanali entsprechen den Normen EN 61386-1 und EN 61386-21, hergestellt aus selbstverlöschendem Technopolymer auf Hart-PVC-Basis oder aus halogenfreiem Technopolymer. Für Einsätze im öffentlichen Raum wie Flughäfen, Schulen, Theater, Tunnel etc. wird in den meisten Fällen die Verwendung von halogenfreien Komponenten vorgeschrieben. Zusätzlich bietet Elettrocanali ein umfangreiches Sortiment an Befestigungselementen und Schlauchverschraubungen für eine professionelle Montage.
Elettrocanali Kabelschutzschläuche
  • Automation
  • Robotik
  • Bahntechnik
  • Verkehrstechnik
  • Maschinenbau

Elettrocanali Kabelschutzschläuche
  • Geeignet für industrielle und zivile Anwendungen
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Breites Lösungsspektrum für unterschiedliche Installationen

  • Stecker & Buchsen
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Elettrocanali Stecker & Buchsen
Schnelle und einfache offene Verkabelung und Verschlüsse durch ergonomisches Design und High-End-Technologie. Zusatz von UV-beständigem, selbstverlöschendem Polyamid 6 für hohe Beständigkeit gegen Druck, Stöße und Quetschungen. Aus diesem Grund sind die Produkte auch für die Aussenanwendung perfekt geeignet. Die Kabel können nach dem Einsetzen einfach verriegelt und festgezogen werden. Schnelle Verdrahtung durch offene Anschlusskontakte.
Elettrocanali Stecker & Buchsen
  • Automation
  • Robotik
  • Verkehrstechnik
  • Maschinenbau

Elettrocanali Stecker & Buchsen
  • Zuverlässiges und sicheres Verschluss- und Entriegelungssystem
  • Sicherheitskonzept
  • Klare Anzeige von Öffnen/Schliessen am Stecker oder an der Buchse

  • Wand- und Unterputzverteilergehäuse
  • Eigenschaften
Elettrocanali Wand- & Unterputzverteilergehäuse
Moderne Verteilersysteme für verschiedene Anforderungen in verschiedenen Umgebungen. Ob speziell hohe mechanische Festigkeit, zusätzliche Alterungsbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit oder Staub- oder Schmutzresistenz – die Palette von Elettrocanali bietet für verschiedene Einsätze die richtigen Verteilergehäuse.
Elettrocanali Wand- & Unterputzverteilergehäuse
  • Langlebigkeit

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.