Das Elematic Sortiment im Bereich Kabelmanagement umfasst unter anderem Verkabelungs- und Befestigungssysteme, einschliesslich Kabelbinder und Zubehör, Kabelhalterungen und Geflechtschläuchen. Mit den einzigartigen Produktreihen 2-Lock und Belturing wird Sicherheit in der Applikation und Produktivität in der Montage hervorgehoben.

  • Standard Kabelbinder
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Elematic Standard Kabelbinder
Der beliebteste und meist eingesetzte Kabelbinder von Elematic – das Preis-/ Leistungsverhältnis vom qualitativ hochstehenden Vollkunststoff-Kabelbinder ist fast ungeschlagen.
Elematic Standard Kabelbinder
  • OEM
  • MRO
  • Baugewerbe

Elematic Standard Kabelbinder
  • Bündelbereich von 75 bis 1000 mm in Breiten von 2.2 bis 12.5 mm
  • Einteilige Vollkunststoffausführung mit Verriegelungskeil
  • Verschiedene Ausführungen (Materialisierung, Grössen etc.)
  • Für Innen- und Aussenanwendungen

  • 2-LOCK™ Kabelbinder
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Elematic 2-LOCK Kabelbinder
2-LOCK™ Kabelbinder sind aus PA 6.6 gefertigt und werden zusätzlich mit einem doppelten Metallzahn aus Edelstahl 316 versehen. Dieses innovative Verriegelungssystem mit patentiertem, umspritztem Edelstahlkäfig garantiert höchste mechanische Leistungen. 2-LOCK™ kombiniert höchste Zugfestigkeit mit geringstem Einlegeaufwand.
Elematic 2-LOCK Kabelbinder
  • Elektroinstallation
  • Industrieverdrahtung
  • Bahntechnik
  • Schaltanlagenbau
  • Spezialapplikationen

Elematic 2-LOCK Kabelbinder
  • Einfach in der Anwendung
  • Geeignet für tiefe Installationstemperaturen ( -40ºC bis +60ºC)
  • Höchste Zugkraft
  • Geringer Montageaufwand
  • Exzellente mechanische Performance
  • Abgerundete Kanten für sichere und verletzungsfreie Montage
  • UV-resistent (schwarz)

  • Belturing Plus Kabelbinder
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Elematic Belturing Plus Kabelbinder
Belturing plus Kabelbinder sind für den Außeneinsatz, insbesondere bei besonderen Wetterbedingungen und längerer zusätzlicher UV-Belastung, geeignet. Das spezifische Material, das Techno-Polymer, bietet eine zusätzliche UV-Beständigkeit von mindestens zehn Jahren im Bereich der Sonneneinstrahlung, wie beispielsweise in Südeuropa. Darüber hinaus sind Einbautemperaturen bis zu -30°C möglich.
Elematic Belturing Plus Kabelbinder
  • Elektroinstallation
  • Photovoltaik
  • Industrieverdrahtung
  • Automobilindustrie
  • Schwerlastanwendungen
  • Schaltanlagenbau
  • Spezialapplikationen
  • Aussenanwendungen

Elematic Belturing Plus Kabelbinder
  • Hervorragende UV-Beständigkeit, stabile Zugfestigkeit
  • Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Öle und Fette
  • Einzigartiges Design mit Aussenverzahnung, Vermeidung von Isolationsschäden
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

  • Zweiweg-Kabelbindersockel
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Elematic Zweiweg-Kabelbindersockel
Elematic Zweiweg-Kabelbindersockel zur Fixierung von Kabeln und Leitungen auf jeder glatten Oberfläche – auch bei schwersten Anwendungen.
Elematic Zweiweg-Kabelbindersockel
  • Innen- und Aussenanwendungen
  • UV-beständig
  • Lebensmittelindustrie
  • Pharmaindustrie

Elematic Zweiweg-Kabelbindersockel
  • UV-resistent oder detektierbar (Metalldetektor oder X-ray)
  • Erhältlich in ABS weiss oder schwarz
  • Kleb- oder schraubbar
  • Verschiedene Grössen erhältlich
  • Ideal bei engen Platzverhältnissen

  • Geflechtschläuche
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Elematic Geflechtschläuche
Ideal zur Kabelbündelung – erhältlich in Polyester oder in Polyamid 6. Das Material ist beständig gegen Abrieb und chemische Einflüsse. Geflechtschläuche werden für Anwendungen verwendet, bei denen eine hohe Flammbeständigkeit und geringe Rauchtoxizität erforderlich sind.
Elematic Geflechtschläuche
  • Elektroinstallation
  • Telekommunikation
  • Bahntechnik
  • Kabelkonfektion

Elematic Geflechtschläuche
  • Flexibler Kabelschutz
  • Einfaches Einführen und Herausziehen eines Kabelbaums
  • Kann mit einem Heissschneidegerät geschnitten werden, um ein Ausfransen am Ende des Garns zu verhindern

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.